3色表示デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズの連結用ねじ、増連...
ISA-5-1(DINレール)
ISA-14(制御ユニットなし用ブラケット)
ISA-17(制御ユニットあり用ブラケット)
ISA-20(集中リード線用ブラケット)
ZS-31-B(コネクタ付ケーブル)
ZS-31-C(コネクタ付ケーブル)
ISA-19/21-□(集中リード線)
連数 | 型番 | L |
---|---|---|
1 | ISA-5-1 | 73.0 |
2 | ISA-5-2 | 135.5 |
3 | ISA-5-3 | 173.0 |
4 | ISA-5-4 | 210.5 |
5 | ISA-5-5 | 248.0 |
6 | ISA-5-6 | 285.5 |
連数 | 型番 | L | |
---|---|---|---|
1出力用 | 2出力用 | ||
2 | ISA-19-2 | ISA-21-2 | 139 |
3 | ISA-19-3 | ISA-21-3 | 177 |
4 | ISA-19-4 | ISA-21-4 | 215 |
5 | ISA-19-5 | ISA-21-5 | 253 |
6 | ISA-19-6 | ISA-21-6 | 291 |
■ZS-31-B(コネクタ付ケーブル)
ピン番号 | リード線色 | 名称 |
---|---|---|
1 | 茶 | DC(+) |
2 | 白 | OUT2 |
3 | 青 | DC(-) |
4 | 黒 | OUT1 |
型番 | 連数 | 配管 | 規格 | 付属品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ISA-12-A(シール付プラグ) | - | Rc1/8 | - | - | - |
ISA-12-C(シール付プラグ) | - | G1/8 | - | - | - |
ISA-14(ブラケット) | - | - | - | タッピンねじ(3×8)3本付 | - |
ISA-16-2(連結用ねじ) | 2 | - | - | - | ねじ2本、スペーサ2本、ナット2個セット |
ISA-16-3(連結用ねじ) | 3 | - | - | - | ねじ2本、スペーサ2本、ナット2個セット |
ISA-16-4(連結用ねじ) | 4 | - | - | - | ねじ2本、スペーサ2本、ナット2個セット |
ISA-16-5(連結用ねじ) | 5 | - | - | - | ねじ2本、スペーサ2本、ナット2個セット |
ISA-16-6(連結用ねじ) | 6 | - | - | - | ねじ2本、スペーサ2本、ナット2個セット |
ISA-17(制御ユニットあり用ブラケット) | - | - | - | タッピンねじ(3×8)2本付 | - |
ISA-18(スペーサ) | - | - | - | Oリング付 | ※2ポートソレノイドバルブが右側に付く場合 |
ISA-20(集中リード線用ブラケット) | - | - | - | 取付ねじ(M3×16L)2本付 | - |
ZS-31-B(コネクタ付リード線) | - | - | ストレート5m | - | - |
ZS-31-C(コネクタ付リード線) | - | - | ライトアングル5m | - | - |
Loading...
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズの連結用ねじ、増連用パッキン等の構成部品です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ISA-5-4で型番確定
3色表示 デジタル着座スイッチ ISA3・ISA3-Lシリーズ 構成部品の型番ISA-5-4のページです。
型番ISA-5-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ISA-15 |
ISA-16-2 |
ISA-16-4 |
ISA-17 |
ZS-31-B |
ZS-31-C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 連数 | 種別 | 配管仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169円 ( 186円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | 増連用パッキン | - | |
453円 ( 498円 ) | 1個 | - | 6日目 | 2連 | 連結用ねじ | - | |
1,360円 ( 1,496円 ) | 1個 | - | 6日目 | 4連 | 連結用ねじ | - | |
336円 ( 370円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | ブラケット(制御ユニットあり用) | - | |
2,718円 ( 2,990円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | コネクタ付リード線 (ストレート5m) | - | |
2,718円 ( 2,990円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | コネクタ付リード線 (ライトアングル5m) | - |