(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,989円 ~ 108,999円
税込価格
4,388円 ~ 119,899円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。循環液温...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

耐震ブラケット

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 外形図1

DIフィルタ

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 外形図2

エチレングリコール60%水溶液

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 外形図3

濃度計

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 外形図4

製品仕様

バイパス配管セット

  • 循環液流量が定格流量を下回ると、サーモチラーの冷却能力の低下や温度安定性の悪化を引起こします。循環液流量が定格流量を下回る場合は、本バイパス配管セットをご使用ください。
型番適用型番
HRZ-BP001HRZ001-H/HRZ001-H1
HRZ002-H/HRZ002-H1
HRZ-BP002HRZ001-L/HRZ001-L1
HRZ001-L2
HRZ002-L/HRZ002-L1
HRZ002-L2
HRZ004-L/HRZ004-L1
HRZ004-L2
HRZ008-L2
HRZ004-H/HRZ004-H1
HRZ008-H/HRZ008-H1
HRZ002-W/HRZ002-W1
HRZ008-W/HRZ008-W1
HRZ010-WS
HRZ010-W1S
HRZ010-W2S
HRZ-BP008HRZ008-L/HRZ008-L1
循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 仕様1

取付図(背面)

耐震ブラケット

  • 地震対策用ブラケットです。アンカボルト(M12)は床材質に適したものをお客様にて別途ご準備ください。
  • 適用型番:HRZ001-L□/HRZ002-L□/HRZ004-L□/HRZ008-L2、HRZ001-H□/HRZ002-H□、HRZ004-H□/HRZ008-H□、HRZ002-W□/HRZ008-W□/HRZ010-W□S

注1)HRZ-TK002は2個/セット(1台分)です.
注2)HRZ008-L、HRZ008-L1には、標準で耐震ブラケットが付属しています。

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 仕様1

背面も同様に取付けてください。

4ポートマニホールド

  • 循環液を4系統に分岐させることで、最大4箇所を1台のサーモチラーで温調することが可能です。
  • 適用型番:全型番共通
循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品 仕様2

取付図(背面)

DIフィルタ

  • 循環液の電気抵抗率を保つためのイオン交換樹脂です。DI制御キット(オプション記号Y)をご指定のお客様は、DIフィルタを別途ご購入していただく必要があります。
  • 質量:約20kg
  • 適用型番:DI制御キット(オプション記号Y)が指定可能な全型番共通
    注)DIフィルタは消耗品です。お客様の使用状況(電気抵抗率の設定値や循環液温度、配管容量等)によって、使用可能期間が異なリます。

DIフィルタ用断熱材

  • DIフィルタを高温で使用される場合は、DIフィルタからの放熱や火傷の防止、低温で使用される場合は、DIフィルタからの吸熱や結露の防止のために断熱材の使用を推奨します。
  • 適用型番:DI制御キット(オプション記号Y)が指定可能な全型番共通

エチレングリコール60%水溶液

  • エチレングリコールタイプのサーモチラー用循環液としてご用いただけます。(容量:10L)
  • 適用型番:エチレングリコールタイプ全型番共通

濃度計

  • エチレングリコール水溶液の定期的な濃度管理にご使用いただけます。
  • 適用型番:エチレングリコールタイプ全型番共通

注意・禁止事項

バイパス配管セット

  • 取付けはお客様にて行ってください。

型番リスト

型番
別売付属品
適用型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
配管バイバスセット
HRZ001-H/HRZ001-H1、HRZ002-H/HRZ002-H1

1個

69,899( 76,889円 )

19日目

配管バイバスセット
HRZ001-L/HRZ001-L1、HRZ001-L2、HRZ002-L/HRZ002-L1、HRZ002-L2、HRZ004-L/HRZ004-L1、HRZ004-L2、HRZ008-L2、HRZ004-H/HRZ004-H1、HRZ008-H/HRZ008-H1、HRZ002-W/HRZ002-W1、HRZ008-W/HRZ008-W1、HRZ010-WSHRZ010-W1S、HRZ010-W2S

1個

69,899( 76,889円 )

6日目

配管バイバスセット
HRZ008-L/HRZ008-L1

1個

79,899( 87,889円 )

19日目

エチレングリコール60%水溶液
エチレングリコールタイプ全型式共通

1個

18,899( 20,789円 )

19日目

濃度計
エチレングリコールタイプ全型式共通

1個

58,899( 64,789円 )

19日目

DIフィルタ
DI制御キット(オプション記号Y)が指定可能な全型式共通

1個

108,999( 119,899円 )

18日目

DIフィルタ用断熱材
DI制御キット(オプション記号Y)が指定可能な全型式共通

1個

31,899( 35,089円 )

19日目

4ポートマニホールド
全型式共通

1個

79,899( 87,889円 )

19日目

耐震ブラケット
HRZ001-L□/HRZ002-L□/HRZ004-L□/HRZ008-L2、HRZ001-H□/HRZ002-H□、HRZ004-H□/HRZ008-H□、HRZ002-W□/HRZ008-W□/HRZ010-W□S

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ、配管バイパスセット等の別売付属品です。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました