(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズ

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,718,344円 ~ 1,829,686円
税込価格
1,890,178円 ~ 2,012,655円

【特長】・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サーモチラー
  • 冷却方式:
    空冷
  • 冷却能力:
    20kW
  • 電源仕様:
    3相AC380~415V(50Hz)、3相AC460~480V(60Hz)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
配管ねじ種類
オプション仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc
キャスタ・アジャスタフット付、給水口付

1個

1,829,686( 2,012,655円 )

19日目

Rc
キャスタ・アジャスタフット付、給水口付、SI単位固定

1個

1,807,372( 1,988,109円 )

19日目

Rc
キャスタ・アジャスタフット付

1個

1,793,718( 1,973,090円 )

19日目

Rc
キャスタ・アジャスタフット付、SI単位固定

1個

1,793,718( 1,973,090円 )

19日目

Rc
なし

1個

1,719,852( 1,891,837円 )

19日目

Rc
SI単位固定

1個

1,719,852( 1,891,837円 )

19日目

NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
給水口付

1個

1,753,875( 1,929,263円 )

19日目

NPT(Rc-NPT変換継手を付属)
なし

1個

1,718,344( 1,890,178円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様 HRS200シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト