(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLD-08CS
超薄型平行ハンドHLDシリーズ CKD ウスガタロングストロークヘイコウハンド HLD

超薄型平行ハンドHLDシリーズ HLD-08CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,523円
税込単価
48,975円

【特長】・最薄・高剛性の平行ハンドです。・パワフルな把持力を実現しました。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.860をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

HLD-08CS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
把持方法
フィンガの数
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
種類
作動方式
本体形状
環境・用途
付加機能
ストローク調節機構
使用圧力範囲(MPa)
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLD-08CS

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
2本
48
36
本体
複動形
角形
標準
なし
なし
0.2~0.7
08CS
なし
-
-

1個

44,523( 48,975円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・最薄・高剛性の平行ハンドです。・パワフルな把持力を実現しました。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.860をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

HLD-08CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄型平行ハンドHLDシリーズの型番HLD-08CSのページです。
型番HLD-08CSに関する仕様情報を記載しております。

超薄型平行ハンドHLDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLD-12CS
HLD-16CS
HLD-20CS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
把持方法 フィンガの数 開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
種類 作動方式 本体形状 環境・用途 付加機能 ストローク調節機構 使用圧力範囲
(MPa)
大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ

53,900円

( 59,290円 )
1個 -

4日目

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ2本5034本体複動形角形標準なしなし0.2~0.712CSなし--

59,201円

( 65,121円 )
1個 -

4日目

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ2本6444本体複動形角形標準なしなし0.2~0.716CSなし--

57,799円

( 63,579円 )
1個 -

3日目

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ2本9262本体複動形角形標準なしなし0.2~0.720CSなし--

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました