(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BHA-05CS-FC
メカニカルハンドBHAシリーズ CKD コガタクロスローラーヘイコウハンド BHA

メカニカルハンドBHAシリーズ BHA-05CS-FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,236円
税込単価
44,260円

従来のエアを必要とするハンドチャックと異なり開閉動作をメカ的に行います。シャト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.1048をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

BHA-05CS-FC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
大きさ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHA-05CS-FC

30
15
05CS

1個

40,236( 44,260円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のエアを必要とするハンドチャックと異なり開閉動作をメカ的に行います。シャトルムーバーのような終端での開閉動作に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.1048をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

BHA-05CS-FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルハンドBHAシリーズの型番BHA-05CS-FCのページです。
型番BHA-05CS-FCに関する仕様情報を記載しております。

メカニカルハンドBHAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BHA-01CS-FC
BHA-03CS-FC
BHA-04CS-FC
BHA-06CS-FC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開寸法 L1
(mm)
閉寸法 L2
(mm)
大きさ

31,143円

( 34,257円 )
1個 -

16日目

151001CS

32,153円

( 35,368円 )
1個 -

23日目

18903CS

36,195円

( 39,815円 )
1個 -

18日目

251404CS

49,117円

( 54,029円 )
1個 -

13日目

402006CS

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました