(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

レールの幅が広く、低重心構造。HSRに比べて薄型で、Mcモーメント剛性が要求さ...

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    セット品
  • ブロック形状:
    ワイド
  • レール種類:
    ワイドレール
  • 精度等級:
    並級
  • ラジアルすきま:
    普通
  • リテーナ:
    なし
  • 転動体:
    ボール
  • ボール配列:
    4列サーキュラ
  • ブロック取付穴:
    タップ穴

(i)ご注意

  • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
    製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
  • 複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
    (例)必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2本、4本、6本…」
    必要軸数3(-III)⇒ご注文数は「3本、6本、9本…」

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HRW-CA形、HRW-CAM形

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形 外形図1

HRW-CR形、HRW-CRM形、HRW-LRM形

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形 外形図2
【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形 外形図3

規格表

HRW-CA形、HRW-CAM形

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形 規格表1

注1)長さ* 長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。

  • 静的許容モーメント*
    1個:LMブロック1個における静的許容モーメント
    2個密着:LMブロックを2個密着した状態での静的許容モーメント
  • ブロック全長寸法L
    規格表に記載されているブロック全長Lは防塵用記号がUUまたはSSの場合の寸法です。
    他の防塵用部品や潤滑装置を装着される場合はブロック全長Lが増加します。

呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。
ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。

HRW-CR形、HRW-CRM形、HRW-LRM形

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形 規格表2

注1)長さ* 長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。

  • 静的許容モーメント*
    1個:LMブロック1個における静的許容モーメント
    2個密着:LMブロックを2個密着した状態での静的許容モーメント
  • ブロック全長寸法L
    規格表に記載されているブロック全長Lは防塵用記号がUUまたはSSの場合の寸法です。
    他の防塵用部品や潤滑装置を装着される場合はブロック全長Lが増加します。

呼び形番内の記号Mは、LMブロック、LMレール、ボールの材質がステンレス鋼であることを示しています。
ステンレス鋼品は、耐食性や耐環境性に優れた効果があります。

注2)規格表中の基本定格荷重は、ラジアル方向の荷重に対する値です。12形と14形は逆ラジアル方向、横方向の荷重に対する定格荷重の値が異なります。

型番リスト

型番
1軸に組合わせるLMブロックの個数
レール幅 W1(mm)
取付高さ M(mm)
レール長さ L(mm)
材質
潤滑装置
基本定格荷重 動定格 C(N)
基本定格荷重 静定格 Co(N)
静的許容モーメント MA(N・m)
静的許容モーメント MB(N・m)
静的許容モーメント MC(N・m)
呼び型番
ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)
ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)
ブロック取付穴径
レール取付穴ピッチ(mm)
レール取付穴径
ブロック外形寸法W(mm)
ブロック外形寸法L(mm)
ブロック取付穴数(個)
取付穴ねじ深さ(mm)
ブロック寸法L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
18
12
53 ~ 270
ステンレス
なし
3290
7160
26.2
13
51
12
21
12
3
40
4.5
30
37
4
3.5
27

1個

-( - )

3日目

1
24
14
53 ~ 270
ステンレス
なし
5380
11400
49.9
25
112
14
28
15
3
40
4.5
40
45.5
4
4
32.9

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
64 ~ 550
炭素鋼
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
貫通
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
551 ~ 1860
炭素鋼
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
貫通
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
64 ~ 550
ステンレス
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
貫通
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
551 ~ 760
ステンレス
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
53
26
3.3
40
4.5
60
50.8
6
貫通
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
64 ~ 550
炭素鋼
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
5
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
551 ~ 1860
炭素鋼
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
5
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
64 ~ 550
ステンレス
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
5
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
33
17
551 ~ 760
ステンレス
潤滑油塗布
5530
9100
46.4
46.4
144
17
29
15
4
40
4.5
50
50.8
4
5
33.6

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
72 ~ 780
炭素鋼
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
貫通
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
781 ~ 2920
炭素鋼
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
貫通
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
72 ~ 780
ステンレス
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
貫通
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
781 ~ 950
ステンレス
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
60
29
4.4
50
4.5
68
58.8
6
貫通
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
72 ~ 780
炭素鋼
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
6
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
781 ~ 2920
炭素鋼
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
6
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
72 ~ 780
ステンレス
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
6
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
37
21
781 ~ 950
ステンレス
潤滑油塗布
8020
12900
78.4
78.4
219
21
31
19
5
50
4.5
54
58.8
4
6
40

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
86 ~ 820
炭素鋼
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
貫通
51.8

1個

-( - )

-

1 ~ 4
42
27
821 ~ 2920
炭素鋼
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
貫通
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
86 ~ 820
ステンレス
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
貫通
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
821 ~ 1140
ステンレス
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
70
40
5.3
60
4.5
80
72.8
6
貫通
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
86 ~ 820
炭素鋼
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
6
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
821 ~ 2920
炭素鋼
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
6
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
86 ~ 820
ステンレス
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
6
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
42
27
821 ~ 1140
ステンレス
潤滑油塗布
14200
21600
166
166
423
27
46
32
6
60
4.5
62
72.8
6
6
51.8

1個

-( - )

3日目

1 ~ 4
69
35
120 ~ 1560
炭素鋼
潤滑油塗布
33800
48600
559
559
1590
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
貫通
77.6

1個

-( - )

-

1 ~ 4
69
35
1561 ~ 3000
炭素鋼
潤滑油塗布
33800
48600
559
559
1590
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
貫通
77.6

1個

-( - )

18日目

1 ~ 4
69
35
120 ~ 1560
ステンレス
潤滑油塗布
33800
48600
559
559
1590
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
貫通
77.6

1個

-( - )

24日目

1 ~ 4
69
35
1561 ~ 2120
ステンレス
潤滑油塗布
33800
48600
559
559
1590
35
107
60
6.8
80
7
120
106.6
6
貫通
77.6

1個

-( - )

24日目

1 ~ 4
69
35
120 ~ 1560
炭素鋼
潤滑油塗布
33800
486000
559
559
1590
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
8
77.6

1個

-( - )

18日目

1 ~ 4
69
35
1561 ~ 3000
炭素鋼
潤滑油塗布
33800
486000
559
559
1590
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
8
77.6

1個

-( - )

18日目

1 ~ 4
69
35
120 ~ 1560
ステンレス
潤滑油塗布
33800
486000
559
559
1590
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
8
77.6

1個

-( - )

24日目

1 ~ 4
69
35
1561 ~ 2120
ステンレス
潤滑油塗布
33800
486000
559
559
1590
35
76
50
8
80
7
100
106.6
6
8
77.6

1個

-( - )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レールの幅が広く、低重心構造。HSRに比べて薄型で、Mcモーメント剛性が要求される設計に適しています。

【特長】
・LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面を、ボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
・コンパクト重荷重:有効ボール数が多いため、あらゆる方向に高い剛性が得られます。レール幅が広く、1軸でモーメントを十分受けられます。
また、レールの断面2次モーメントが大きいため、横方向の剛性も高く、横おさえなどの補強はいりません。
・自動調整能力:独自のサーキュラーアーク溝の正面組合わせ(DFセット)による自動調整能力効果で、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。

(i)ご注意

  • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
    製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
  • 複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
    (例)必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2本、4本、6本…」
    必要軸数3(-III)⇒ご注文数は「3本、6本、9本…」

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

    総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

    総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

      【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

      【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

          【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

          【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

            【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

            【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

              【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

              【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                  ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

                  ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形

                    総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                    総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                      ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                      ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                        【短納期サイズ】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                        【短納期サイズ】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                          ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                            メーカー THK THK THK THK THK THK THK THK THK THK THK THK THK
                            通常価格 - - 6,579円 6,579円 - - 7,632円 7,632円 - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   15日目~   20日目~   3日目   15日目~  
                            セット品/単品 セット品 セット品 ブロック単品 ブロック単品 セット品 レール単品 ブロック単品 ブロック単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            ブロック形状 ワイド ワイド - - ワイド - - - ワイド - - - -
                            レール種類 ワイドレール ワイドレール - 標準 ワイドレール 標準 標準 標準 ワイドレール 標準 標準 標準 標準
                            精度等級 並級 - 並級 並級 並級 並級 並級 並級 - - - 並級 -
                            ラジアルすきま 普通 - 普通 普通 普通 普通 普通 普通 - - - 普通 -

                            【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            キャリア搬送レール
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/10
                            高さ方向のスペースがないが、回転モーメントがかかる部分に使用しました。剛性、精度も申し分ないと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました