(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFPET3H21W1000
安全柵 クリアパネルタイプ SEKISUIアンゼンサク PET トウメイ

安全柵 クリアパネルタイプ SFPET3H21W1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,756円
税込単価
21,732円

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる透明タイプの安全柵です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番

SFPET3H21W1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SFPET3H21W1000 の仕様・寸法情報

商品情報

[!]該当商品はパネル、フレームとのセット品になります。
   セット品同士の連結部品や現場設置用のアンカー部品等は>>こちら

外形図

安全柵 クリアパネルタイプ PET仕様

安全柵 クリアパネルタイプ ポリカーボネイト仕様

型番リスト

型番
パネル・中材種類
パネル・中材の板厚/線径
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFPET3H21W1000

PET板
3
1000

1個

19,756( 21,732円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる透明タイプの安全柵です。
【特長】
・透明性の高いシンプルなデザイン
・PET仕様は板圧3mm、透明性の高い安全柵です
・ポリカ仕様は板圧5mm、耐熱性に優れます
【用途】
・汎用安全柵用途
・柵内部が見通せる必要エリア
・内部より飛散等がある用途

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

カタログ

SFPET3H21W1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 クリアパネルタイプの型番SFPET3H21W1000のページです。
型番SFPET3H21W1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 クリアパネルタイプ

安全柵 クリアパネルタイプ

    安全柵 アルミ複合板タイプ

    安全柵 アルミ複合板タイプ

      安全柵 防虫タイプ

      安全柵 防虫タイプ

        安全柵 防音タイプ

        安全柵 防音タイプ

          安全柵 スライドドアセット

          安全柵 スライドドアセット

            AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

            AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

              安全柵 防眩タイプ

              安全柵 防眩タイプ

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                  AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                  AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                        安全柵 メッシュタイプ

                        安全柵 メッシュタイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                          AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 SUS 積水樹脂 SUS SUS SUS SUS 積水樹脂 SUS
                            通常価格 - - - - 85,363円 16,266円 - 46,673円 24,507円 32,659円 33,834円 - 18,822円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   10日目   10日目   10日目   15日目   10日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   5日目~   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 引き戸・スライド 開き戸 固定 引き戸・スライド 開き戸 引き戸・スライド 固定 固定 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - - 上下同パネル 上下同パネル
                            フレーム色 シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー - - - - シルバー -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

                            安全柵 クリアパネルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFPCCF5H21W1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネル・中材種類 パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            34,474円

                            ( 37,921円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ポリカーボネート板51000

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました