(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFPCBF5H21W1000
安全柵 防眩タイプ SEKISUIアンゼンサク PET ブラウン

安全柵 防眩タイプ SFPCBF5H21W1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,690円
税込単価
39,259円

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる防眩仕様の安全柵です。【...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム色:
    シルバー
  • フレーム材質:
    アルミ
  • パネル厚:
    45mm
  • パネル・中材種類:
    ポリカーボネート板
  • パネル・中材の板厚/線径:
    5
  • 高さ(mm):
    2100
  • 足部高さ(mm):
    110

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。

型番

SFPCBF5H21W1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SFPCBF5H21W1000 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全柵 防眩タイプ

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFPCBF5H21W1000

1000

1個

35,690( 39,259円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる防眩仕様の安全柵です。
【特長】
・アーク溶接加工現場等、紫外線防眩効果とスパッター飛散防止に効果のあるブロンズ色ポリカ板を使用。
【用途】
・金属アーク溶接加工現場用途
・透過性を維持しながら日光等の防眩対策が必要な現場用途。

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。

カタログ

SFPCBF5H21W1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 防眩タイプの型番SFPCBF5H21W1000のページです。
型番SFPCBF5H21W1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 防眩タイプ

安全柵 防眩タイプ

    安全柵 防虫タイプ

    安全柵 防虫タイプ

      安全柵 アルミ複合板タイプ

      安全柵 アルミ複合板タイプ

        安全柵 防音タイプ

        安全柵 防音タイプ

          安全柵 クリアパネルタイプ

          安全柵 クリアパネルタイプ

            アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

            アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

              AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

              AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                安全柵 メッシュタイプ

                安全柵 メッシュタイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                  AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                      アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                      アルミ安全フェンス 間口 1000mmX高さ 1000, 1800mm

                        安全柵 スライドドアセット

                        安全柵 スライドドアセット

                          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 トラスコ中山 SUS 積水樹脂 SUS SUS トラスコ中山 積水樹脂 SUS
                            通常価格 - - - - - 48,602円 46,673円 - 20,874円 32,659円 26,553円 85,363円 33,834円
                            通常出荷日 10日目   10日目   5日目~   10日目   5日目~   9日目   15日目   5日目~   15日目   15日目~   19日目   10日目   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 固定 引き戸・スライド 固定 固定 引き戸・スライド 固定 引き戸・スライド 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下別パネル 上下同パネル 上下同パネル - - - 上下同パネル -
                            フレーム色 シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー - - - シルバー -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

                            安全柵 防眩タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました