(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFORPET5H21W1000
安全柵 防虫タイプ SEKISUIアンゼンサク PET オレンジ

安全柵 防虫タイプ SFORPET5H21W1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,540円
税込単価
42,394円

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる防虫仕様の安全柵です。【...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    上下同パネル
  • フレーム色:
    シルバー
  • フレーム材質:
    アルミ
  • パネル厚:
    45mm
  • パネル・中材種類:
    PET板
  • パネル・中材の板厚/線径:
    5
  • 高さ(mm):
    2100
  • 足部高さ(mm):
    110

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。

型番

SFORPET5H21W1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SFORPET5H21W1000 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全柵 防虫タイプ

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFORPET5H21W1000

1000

1個

38,540( 42,394円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製品幅寸法200~1000mmまで任意のサイズが選べる防虫仕様の安全柵です。
【特長】
・防虫効果のあるPET樹脂を使用。
・昆虫の可視光領域の波長をカット、光に集まる性質の昆虫の飛来を大幅にカットします。
【用途】
・食品、医療、フィルム等防虫対策用途

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。

カタログ

SFORPET5H21W1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 防虫タイプの型番SFORPET5H21W1000のページです。
型番SFORPET5H21W1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 防虫タイプ

安全柵 防虫タイプ

    安全柵 防眩タイプ

    安全柵 防眩タイプ

      安全柵 クリアパネルタイプ

      安全柵 クリアパネルタイプ

        安全柵 防音タイプ

        安全柵 防音タイプ

          安全柵 アルミ複合板タイプ

          安全柵 アルミ複合板タイプ

            安全柵 メッシュタイプ

            安全柵 メッシュタイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

              AZ40 安全柵 高剛性 H2150タイプ(H2150mmXW990mm)t3タイプ

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                  G40タイプ 安全柵 標準仕様

                  G40タイプ 安全柵 標準仕様

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                    AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t5タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

                        AZ30 開き戸

                        AZ30 開き戸

                          アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

                          アルミ安全フェンス 上部 ホワイトボード 下部 アルミ複合板

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 SUS SUS 泰生工業 SUS SUS SUS トラスコ中山
                            通常価格 - - - - - - 20,874円 46,673円 19,415円 18,822円 35,823円 16,307円 48,602円
                            通常出荷日 10日目   10日目   5日目~   10日目   5日目~   5日目~   15日目   15日目   5日目~   15日目   15日目   15日目   9日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 -
                            柵・扉 種類 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 引き戸・スライド 固定 固定 固定 開き戸 固定
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル - 上下同パネル - 上下同パネル - - 上下別パネル
                            フレーム色 シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - - - シルバー
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

                            安全柵 防虫タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました