(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF-W-DR-CAS-PA3
安全柵 両開きドアセット キャスター付 SEKISUI リョウヒラキドア アルミフクゴウバン

安全柵 両開きドアセット キャスター付 SF-W-DR-CAS-PA3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,195円
税込単価
112,415円

【特長】・安全柵の両開きドアセットです。必要部材も含まれており設計不要です。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • 開口部の幅は2000mmです。

型番

SF-W-DR-CAS-PA3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SF-W-DR-CAS-PA3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全柵 両開きドアセット キャスター付


型番リスト

型番
パネル・中材種類
パネル・中材の板厚/線径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-W-DR-CAS-PA3

アルミ複合板
3

1個

102,195( 112,415円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全柵の両開きドアセットです。必要部材も含まれており設計不要です。
・扉用キャスターがセットになったタイプです。

(i)ご注意

  • カタログPDF記載の「パネル厚:45mm」の表記は安全柵に使用されているアルミフレーム部の最大厚みです。
  • 開口部の幅は2000mmです。

カタログ

SF-W-DR-CAS-PA3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 両開きドアセット キャスター付の型番SF-W-DR-CAS-PA3のページです。
型番SF-W-DR-CAS-PA3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 両開きドアセット キャスター付

安全柵 両開きドアセット キャスター付

    安全柵 両開きドアセット

    安全柵 両開きドアセット

      安全柵 スライドドアセット

      安全柵 スライドドアセット

        安全柵 片開きドアセット

        安全柵 片開きドアセット

          AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

          AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

            安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

            安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

              G40タイプ 安全柵 標準仕様

              G40タイプ 安全柵 標準仕様

                安全柵 4040

                安全柵 4040

                  安全柵 3650

                  安全柵 3650

                    G40タイプ 安全柵 標準扉

                    G40タイプ 安全柵 標準扉

                      安全柵 アルミ複合板タイプ

                      安全柵 アルミ複合板タイプ

                        安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                        安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                          AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 SUS ミスミ 泰生工業 鍋清 鍋清 泰生工業 積水樹脂 ミスミ SUS
                            通常価格 86,310円 74,778円 85,363円 30,134円 11,447円 - 19,415円 14,143円 14,143円 24,670円 - - 16,266円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   15日目~   3日目~   5日目~   14日目   14日目   5日目~   5日目~   3日目~   15日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品
                            柵・扉 種類 開き戸 開き戸 引き戸・スライド 開き戸 固定 固定 固定 - - 開き戸 固定 固定 開き戸
                            パネルタイプ 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下同パネル 上下別パネル - 上下同パネル 上下同パネル - 上下同パネル 一枚パネル -
                            フレーム色 シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - - - シルバー - -
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

                            安全柵 両開きドアセット キャスター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF-W-DR-CAS-MF30
                            SF-W-DR-CAS-PET3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネル・中材種類 パネル・中材の板厚/線径

                            88,214円

                            ( 97,035円 )
                            1個 -

                            10日目

                            30メッシュ2.3

                            86,310円

                            ( 94,941円 )
                            1個 -

                            10日目

                            PET板3

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました