(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLB-4S
ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS) ACCウェッジロックワッシャー

ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS) HLB-4S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178円
税込単価
196円

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HLB-4S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLB-4S の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
ねじの呼び(inch)
外径 D(mm)
商品仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLB-4S

4
4.4
NO.8
9
幅広タイプ
10

20個

178( 196円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。
・特に動荷重に向いている ‒ 潤滑油使用にも適合。
・再使用可能。
・取り付け、取り外しが非常に簡単。
(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。
・幅狭/幅広タイプが入手可能。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

HLB-4Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS)の型番HLB-4Sのページです。
型番HLB-4Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS)

ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS)

    ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)

    ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)

      ハイコロック リングロックワッシャー

      ハイコロック リングロックワッシャー

        丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし

        丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし

          SUS316Ⅼ 平座金

          SUS316Ⅼ 平座金

            リブドロックワッシャ SWR/SWRS

            リブドロックワッシャ SWR/SWRS

              ウェーブワッシャー(ステンレス製・スチール製)

              ウェーブワッシャー(ステンレス製・スチール製)

                シュノールワッシャー Sタイプ

                シュノールワッシャー Sタイプ

                  シュノールワッシャー VSタイプ

                  シュノールワッシャー VSタイプ

                    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

                    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

                      シム&スペーサー テーパー角座金

                      シム&スペーサー テーパー角座金

                        皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                        皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

                          テーパーワッシャー 8°アイビーム用

                          テーパーワッシャー 8°アイビーム用

                            メーカー アキュレイト アキュレイト アキュレイト SUNCO ミスミ 鍋屋バイテック 大陽ステンレススプリング SUNCO SUNCO SUNCO 岩田製作所 平和発條 SUNCO
                            通常価格 178円 73円 486円 206円 64円 320円 23円 28円 65円 750円 928円 88円 106円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノルトロックワッシャ ノルトロックワッシャ ノルトロックワッシャ 平座金 平座金 ばね座金 ばね座金 緩み止めワッシャ 緩み止めワッシャ ノルトロックワッシャ テーパ座金 ばね座金 テーパ座金
                            材質 ステンレス スチール - ステンレス ステンレス - - スチール スチール ステンレス スチール -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - 10枚 バラ(1個から購入可能) -

                            ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLB-16S
                            HLB-18S
                            HLB-20S
                            HLB-5S
                            HLB-6S
                            HLB-8S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            ねじの呼び(inch) 外径 D
                            (mm)
                            商品仕様

                            864円

                            ( 950円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            1016175/830.7幅広タイプ

                            1,231円

                            ( 1,354円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            101819.5-34.5幅広タイプ

                            1,256円

                            ( 1,382円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            102021.4-39幅広タイプ

                            178円

                            ( 196円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            1055.4NO.1010.8幅広タイプ

                            193円

                            ( 212円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            1066.5-13.5幅広タイプ

                            228円

                            ( 251円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            1088.65/1616.6幅広タイプ

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました