(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLS-6
ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄) ACCウェッジロックワッシャー

ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄) HLS-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
73円
税込単価
80円

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HLS-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HLS-6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
ねじの呼び(inch)
外径 D(mm)
商品仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLS-6

6
6.5
-
10.8
幅狭(スタンダード)タイプ
10

20個

73( 80円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム
・動荷重に向いている‒潤滑油使用にも適合
・再使用可能
・取り付け、取り外しが非常に簡単(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

HLS-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)の型番HLS-6のページです。
型番HLS-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)

ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)

    ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS)

    ウェッジロックワッシャー 材質:ステンレス(SUS)

      ハイコロック リングロックワッシャー

      ハイコロック リングロックワッシャー

        丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし

        丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし

          皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

          皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)

            リブドロックワッシャ SWR/SWRS

            リブドロックワッシャ SWR/SWRS

              シュノールワッシャー VSタイプ

              シュノールワッシャー VSタイプ

                ウェーブワッシャー(ステンレス製・スチール製)

                ウェーブワッシャー(ステンレス製・スチール製)

                  JIS歯付き座金

                  JIS歯付き座金

                    鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)

                    鉄 ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)

                      皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                      皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用 軽荷重用

                        爪付き座金

                        爪付き座金

                          ノルトロックワッシャー(ステンレス)

                          ノルトロックワッシャー(ステンレス)

                            メーカー アキュレイト アキュレイト アキュレイト SUNCO 平和発條 鍋屋バイテック SUNCO 大陽ステンレススプリング 平和発條 磐田電工 SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 73円 178円 486円 206円 88円 343円 65円 23円 207円 75円 49円 53円 750円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノルトロックワッシャ ノルトロックワッシャ ノルトロックワッシャ 平座金 ばね座金 ばね座金 緩み止めワッシャ ばね座金 歯付座金 波板用 ばね座金 爪付座金 ノルトロックワッシャ
                            材質 スチール ステンレス - ステンレス スチール - スチール - - スチール - - ステンレス
                            表面処理 亜鉛メッキ - - なし - - - - - - - - なし
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - - - -
                            表面処理(詳細) 亜鉛メッキ - - なし - - - - - なし - - なし

                            ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            治具制作
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/04
                            部品の脱落がどうしても心配な場合に使用します。
                            ボルトの頭の径よりも大きくなることがなく
                            省スペースで使用できるので良い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/27
                            生産設備向けのワッシャに使用しました。
                            確実に締結が出来て緩まないので信頼している部品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLB-12
                            HLB-14
                            HLB-16
                            HLB-18
                            HLB-20
                            HLS-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            ねじの呼び(inch) 外径 D
                            (mm)
                            商品仕様

                            161円

                            ( 177円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            101213-25.4幅広タイプ

                            232円

                            ( 255円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            101415.29/1630.7幅広タイプ

                            232円

                            ( 255円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            1016175/830.7幅広タイプ

                            385円

                            ( 424円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            101819.5-34.5幅広タイプ

                            410円

                            ( 451円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            102021.4-39幅広タイプ

                            73円

                            ( 80円 )
                            20個 あり

                            3日目

                            1088.65/1613.5幅狭(スタンダード)タイプ

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました