(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

サミニ 引張りばね 密着スプリング フリーサイズ ピアノ線。

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線 外形図

製品仕様

材質SWP-A
巻方向
表面処理防錆油
■外径の許容差
  • D/d3~8±1.5% 最小±0.2mm
  • D/d8以上±2% 最小±0.3mm

■F寸法の公差
  • 線径φ0.3~0.5 +2線径分 -3線径分
  • 線径φ0.6~1.2 +線径分 -2線径分
  • 線径φ1.4以上 +1/2線径分 -線径分

F寸法が50mm時の値

外径線径型番最大荷重最大伸び
mm
初張力
N
ばね定数
N/mm
Nkgf
322.927-32213814.17115.71.72
3.227-32317918.35421.62.93
3.527-32423524.04328.44.76
4.027-32535336.03051.99.89
363.227-36216416.77416.71.98
3.527-36321021.45824.53.21
4.027-36431432.04141.26.62
4.527-36543244.12964.712.65
403.527-40219219.67521.62.26
4.027-40328028.65333.34.65
4.527-40439340.13857.88.84
5.027-40552953.92880.415.79
505.027-50442943.85151.97.43
6.027-50568670.02811020.23

ばね定数の求め方(概算)

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線 ばね定数の求め方

最大伸びの求め方(概算)

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線 最大伸びの求め方

※最大荷重及び初張力は長さにとらわれず一定です。

型番リスト

型番
最大荷重(N)
自由長(mm)
外径(φ)
初張力(N)
ばね定数(N/mm)
線径(φ)
最大伸び(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
138
10 ~ 600
32
15.7
1.72
2.9
71
10

1個

-( - )

5日目

179
10 ~ 600
32
21.6
2.93
3.2
54
10

1個

-( - )

5日目

235
10 ~ 600
32
28.4
4.76
3.5
43
10

1個

-( - )

5日目

353
10 ~ 600
32
51.9
9.89
4
30
10

1個

-( - )

5日目

164
10 ~ 600
36
16.7
1.98
3.2
74
10

1個

-( - )

5日目

210
10 ~ 600
36
24.5
3.21
3.5
58
10

1個

-( - )

5日目

314
10 ~ 600
36
41.2
6.62
4
41
10

1個

-( - )

5日目

432
10 ~ 600
36
64.7
12.65
4.5
29
10

1個

-( - )

5日目

192
10 ~ 600
40
21.6
2.26
3.5
75
10

1個

-( - )

5日目

280
10 ~ 600
40
33.3
4.65
4
53
10

1個

-( - )

5日目

393
10 ~ 600
40
57.8
8.84
4.5
38
10

1個

-( - )

5日目

529
10 ~ 600
40
80.4
15.79
5
28
10

1個

-( - )

5日目

429
10 ~ 600
50
51.9
7.43
5
51
10

1個

-( - )

5日目

686
10 ~ 600
50
110
20.23
6
28
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サミニ 引張りばね 密着スプリング フリーサイズ ピアノ線。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線

密着スプリング フリーサイズ ピアノ線

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線

    引張スプリング フリーサイズ ピアノ線

      引張りばね フック組込みタイプ

      引張りばね フック組込みタイプ

        メーカー サミニ サミニ ミスミ
        通常価格 - - -
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        材質 SWP-A SWP-A -
        種類 標準タイプ 標準タイプ -
        最大荷重(範囲指定)(N) 110.01~ 110.01~ -

        密着スプリング フリーサイズ ピアノ線のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        搬送機器
        評価 4.0満足度:4.02023/07/30
        搬送機器の部品に使用しました。
        目的通りの機能を果たせたので良かったです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました