(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFC-A67
アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラット アルミコロコンモジュール3525P50

アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラット GFC-A67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
207円
税込単価
228円

【特長】・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • 搬送長さ L(mm):
    150
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス

GFC-A67 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ローラ/ホイール外径 D(mm)
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A67

35
50

1個

207( 228円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
・メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
・精度を向上させ転がり性をアップさせました。

GFC-A67で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラットの型番GFC-A67のページです。
型番GFC-A67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラット

アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラット

    アルミコロコンモジュール1425P15

    アルミコロコンモジュール1425P15

      アルミコロコンモジュール2920P30

      アルミコロコンモジュール2920P30

        ブレーキローラー P30/P50

        ブレーキローラー P30/P50

          アルミコロコンモジュール3520P50

          アルミコロコンモジュール3520P50

            アルミコロコンガイドAキット

            アルミコロコンガイドAキット

              アルミコロコンワイドモジュール1862P20

              アルミコロコンワイドモジュール1862P20

                アルミコロコンガイドBキット

                アルミコロコンガイドBキット

                  アルミコロコンワイドモジュール3362P40

                  アルミコロコンワイドモジュール3362P40

                    ホイールコンベアー

                    ホイールコンベアー

                      コロコンストッパ

                      コロコンストッパ

                        パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                        パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                          シューターダストカバーキット

                          シューターダストカバーキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS スペーシア SUS
                            通常価格 207円 458円 369円 11,279円 305円 - 433円 - 455円 - 826円 1,097円 515円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ 関連部品 コロコンローラ コロコンローラ - ストッパ・キャップ 関連部品
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート - ストレート ストレート - - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 20 - 20 - 62 - 62 20 - - -
                            ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf) 10 10 10 - 10 - 20 - 20 - - - -

                            アルミコロコンモジュール 3525P50フラット/2925P30フラットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFC-A63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ローラ/ホイール外径 D
                            (mm)
                            ローラ/ホイールピッチ P
                            (mm)

                            262円

                            ( 288円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2930

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました