(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットコネクタ V160

ラチェットコネクタ V160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,959円
税込単価
3,255円

ラチェット機構によって160°まで、5°刻みで保持することが可能なコネクタです...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラチェットコネクタ V160 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-E65アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
ギア:鉄
172gRoHS10対応品

使用例

ラチェットコネクタ V160 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-E65

10

1個

2,959( 3,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラチェット機構によって160°まで、5°刻みで保持することが可能なコネクタです。

カタログ

 

GFJ-E65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットコネクタ V160の型番GFJ-E65のページです。
型番GFJ-E65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットコネクタ V160

ラチェットコネクタ V160

    ラチェットコネクタ H160

    ラチェットコネクタ H160

      ユニバーサルコネクタ

      ユニバーサルコネクタ

        フリーコネクタサイドF

        フリーコネクタサイドF

          フリーコネクタサイドM

          フリーコネクタサイドM

            フレキシブルアーム

            フレキシブルアーム

              リンクコネクタサイド S-M

              リンクコネクタサイド S-M

                フックコネクタS R

                フックコネクタS R

                  リンクコネクタS H

                  リンクコネクタS H

                    インサートガイド

                    インサートガイド

                      エスケープフィンガー

                      エスケープフィンガー

                        マルチコネクタロングアウター型

                        マルチコネクタロングアウター型

                          マルチコネクタアウター型R

                          マルチコネクタアウター型R

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 2,959円 2,491円 2,493円 934円 934円 644円 1,072円 333円 1,027円 437円 1,423円 656円 591円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 - 19 19 19 - - 28 28
                            ジョイント形状 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 - 角度付 T型 角度付 - - T型 T型
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト - - アルミダイカスト アルミダイカスト

                            ラチェットコネクタ V160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました