(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタピースフラットM5/M6

コネクタピースフラットM5/M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
252円
税込価格
277円

【特長】・パネルや作業ボードをフレームに取りつけるためのパーツです・パネル取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上下で穴の加工が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
M5

1個

252( 277円 )

-

M6

1個

252( 277円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルや作業ボードをフレームに取りつけるためのパーツです
・パネル取り付け後も、位置の調整が可能です
・上下どちら側からでもパネルを固定できます
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です

(i)ご注意

  • 上下で穴の加工が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタピースフラットM5/M6

コネクタピースフラットM5/M6

    リンクコネクタサイド S-M

    リンクコネクタサイド S-M

      フリーコネクタインナー型V-M

      フリーコネクタインナー型V-M

        インサートガイド

        インサートガイド

          メタルジョイントセット品 GA-7S

          メタルジョイントセット品 GA-7S

            AGVガイドプレート

            AGVガイドプレート

              フリーコネクタサイドM

              フリーコネクタサイドM

                マルチコネクタインナー型R

                マルチコネクタインナー型R

                  引っ掛けフックコネクタS

                  引っ掛けフックコネクタS

                    メタルジョイントセット品 GA-6S

                    メタルジョイントセット品 GA-6S

                      パイプロックメタル PC-D

                      パイプロックメタル PC-D

                        フリーコネクタアウター型H-M

                        フリーコネクタアウター型H-M

                          マルチコネクタアウター型ハード

                          マルチコネクタアウター型ハード

                            メーカー SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS SUS
                            通常価格 252円 1,072円 1,061円 437円 905円 12,376円 934円 406円 378円 546円 1,016円 807円 470円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 19 28 - 28 - 28 28 19 28 28 28 28
                            ジョイント形状 ブラケット 角度付 角度付 - 角度付 - 角度付 T型 T型 交差 T型 角度付 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - スチール - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 スチール スチール アルミダイカスト アルミダイカスト

                            コネクタピースフラットM5/M6のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            フレームへのボードの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/11
                            SUSのアルミフレームにボードを設置するために使用。専用品なので、容易に設置でき、しっかりとしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました