(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
135°コネクタ インナー型
  • 数量スライド割引

135°コネクタ インナー型 (レビュー)

通常価格(税別)
624円
税込価格
686円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・135°屈折させて連結できるコネクタです
【用途】
・台車の取手などに使用できます

135°コネクタ インナー型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    遮蔽板のフレームとして使用
    評価 4.0満足度:4.02020/06/30
    ある程度の角度があるので、遮蔽板の枠としてつかいました。質が良いので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

135°コネクタ インナー型

135°コネクタ インナー型

    135°コネクタ アウター型

    135°コネクタ アウター型

      アングルコネクタインナー型S

      アングルコネクタインナー型S

        5°コネクタ インナー型

        5°コネクタ インナー型

          コーナーブラケットS

          コーナーブラケットS

            ストレートコネクタインナー型

            ストレートコネクタインナー型

              押し込み金具 GS-1250A

              押し込み金具 GS-1250A

                リンクコネクタサイド S-M

                リンクコネクタサイド S-M

                  フックコネクタS R

                  フックコネクタS R

                    ユニバーサルコネクタ

                    ユニバーサルコネクタ

                      マルチコネクタロングアウター型

                      マルチコネクタロングアウター型

                        アングルコネクタインナー型

                        アングルコネクタインナー型

                          フリーコネクタサイドF

                          フリーコネクタサイドF

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 624円 650円 407円 432円 411円 644円 518円 1,072円 333円 2,493円 656円 636円 934円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 33 19 28 19 28 28 19 19 28 28 28 28
                            ジョイント形状 角度付 角度付 L型 角度付 L型 ストレート T型 角度付 T型 角度付 T型 L型 角度付
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト スチール アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。