(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5°コネクタ インナー型

5°コネクタ インナー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

5°屈折させて連結するコネクタです。【用途】・シューターのガイド部などに。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

5°コネクタ インナー型 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-E57アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミ
47gRoHS10対応品

※締付トルク11N・m(アルミボルト)

  • GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

使用例

5°コネクタ インナー型 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-E57

1個

432( 475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5°屈折させて連結するコネクタです。
【用途】
・シューターのガイド部などに。

カタログ

 

GFJ-E57で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5°コネクタ インナー型の型番GFJ-E57のページです。
型番GFJ-E57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5°コネクタ インナー型

5°コネクタ インナー型

    135°コネクタ アウター型

    135°コネクタ アウター型

      ユニバーサルコネクタ

      ユニバーサルコネクタ

        135°コネクタ インナー型

        135°コネクタ インナー型

          フリーコネクタサイドF

          フリーコネクタサイドF

            ストレートコネクタインナー型

            ストレートコネクタインナー型

              アングルコネクタインナー型S

              アングルコネクタインナー型S

                マルチコネクタインナー型2

                マルチコネクタインナー型2

                  フリーコネクタサイドM

                  フリーコネクタサイドM

                    フレキシブルアーム

                    フレキシブルアーム

                      45°コネクタインナー型L

                      45°コネクタインナー型L

                        ダブルコネクタP12

                        ダブルコネクタP12

                          フックコネクタS R

                          フックコネクタS R

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 432円 650円 2,493円 624円 934円 644円 407円 438円 934円 644円 870円 602円 333円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 33 28 28 28 28 19 28 28 - 53 28 19
                            ジョイント形状 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 ストレート L型 T型 角度付 - 角度付 平行 T型
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ 通しあり つなぎのみ つなぎのみ 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材

                            5°コネクタ インナー型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました