(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L700GREASE+80G
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース) THKグリス ショクヒンヨウグリス

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,051円
税込単価
2,256円

高級合成油を基油とし、カルシウムスルフォネートコンプレックス系増ちょう剤の使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 安全データシート(SDS)は こちら をご参照ください。

型番

L700GREASE+80G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

項目代表性状値試験方法
増ちょう剤カルシウム
スルフォネート
コンプレックス系
-
基油高級合成油-
基油動粘度:mm2/s(40℃)89JIS K 2220 23
混和ちょう度(25℃、60W)314JIS K 2220 7
混和安定度(10万W)324JIS K 2220 15
滴点:℃250JIS K 2220 8
蒸発量:mass%(99℃、22h)0.15JIS K 2220 10
離油度:mass%(100℃、24h)2.9JIS K 2220 11
銅板腐食(B法、100℃、24h)合格JIS K 2220 9
低温トルク:mN・m(-20℃)起動43JIS K 2220 18
回転24
4球試験(融着荷重):N3922ASTM D2596
使用温度範囲:℃-40~200-
外観色淡褐色-
商品情報を表示

L700GREASE+80G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カートリッジ容量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L700GREASE+80G

80
10

1個

2,051( 2,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高級合成油を基油とし、カルシウムスルフォネートコンプレックス系増ちょう剤の使用により、耐水性・防錆性、極圧性に優れた医療・医薬・食品機器用グリースです。(公衆安全衛生に基づく第三者認証機関)
【特長】
・安全性:NSF Internationalに認証登録されたH1グリースです(NSF H1 )
・耐水、防錆性:カルシウムスルフォネート(増ちょう剤)の働きにより、一般H1グリースを上回る高い耐水・防錆効果を有しています
・極圧性:耐荷重性に適した基油と増ちょう剤の働きにより、万能グリースを上回る高い極圧性を有しています
【用途】
・食品/医療品/医薬品/化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、運搬装置などの潤滑

(i)ご注意

  • 安全データシート(SDS)は こちら をご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)の型番L700GREASE+80Gのページです。
型番L700GREASE+80Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)

L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)

    フードグリーススプレー

    フードグリーススプレー

      フードグリースジャバラチューブ

      フードグリースジャバラチューブ

        スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

        スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

          NEW-SL PS70 2号

          NEW-SL PS70 2号

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              スミテック F936 (フッ素グリース)

              スミテック F936 (フッ素グリース)

                ウレアグリース

                ウレアグリース

                  TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                  TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                    420ml 極圧グリーススプレー

                    420ml 極圧グリーススプレー

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                        ウレアグリス

                        ウレアグリス

                          信越 シリコーングリース 1kg L

                          信越 シリコーングリース 1kg L

                            メーカー THK エーゼット エーゼット 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン トラスコ中山 エスコ 信越化学工業 エーゼット 信越化学工業
                            通常価格 2,051円 1,270円 2,500円 16,476円 6,372円 440円 103,063円 1,000円 395円 990円 23,516円 462円 23,516円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   4日目~   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目  
                            種類 ジャバラ スプレー チューブ - 容器入り ジャバラ ジャバラ スプレー - - -
                            耐水性 × × × - - -
                            耐熱性 × × × × × × - - -
                            耐食性 × × × × × - - × - × -
                            耐アルカリ性 × × × × × × - - - × - × -

                            L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L700GREASE+400G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?カートリッジ容量
                            (g)

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10400

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました