(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EIT610-M3-55
TRUSCO エンザート挿入工具 エンザートソウニュウコウグ

TRUSCO エンザート挿入工具 EIT610-M3-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,041円
税込単価
6,645円

【特長】・エンザート[[R下]]を挿入する際に必要な専用工具です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エンザート[[R下]]はKKVコーポレーションの登録商標です。

型番

EIT610-M3-55 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EIT610-M3-55 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
適用ボルトねじ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EIT610-M3-55

55
M3
4989999024616
12.600
161-0193

1個

6,041( 6,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンザート[[R下]]を挿入する際に必要な専用工具です。

(i)ご注意

  • エンザート[[R下]]はKKVコーポレーションの登録商標です。

商品情報

製品仕様

型番全長適用ボルトねじ質量トラスココード
EIT610-M10-9595mmM1053.000g161-0189
EIT610-M12-9595mmM12137.000g161-0190
EIT610-M16-105105mmM16190.000g161-0191
EIT610-M2.5-5555mmM2.511.200g161-0192
EIT610-M3-5555mmM312.600g161-0193
EIT610-M4-6060mmM416.000g161-0194
EIT610-M5-7575mmM546.800g161-0195
EIT610-M6-7575mmM649.000g161-0196
EIT610-M8-7575mmM847.000g161-0197

カタログ

 

Loading...

EIT610-M3-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エンザート挿入工具の型番EIT610-M3-55のページです。
型番EIT610-M3-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エンザート挿入工具

TRUSCO エンザート挿入工具

    抜取り工具 イリサート

    抜取り工具 イリサート

      E-サート 抜取工具

      E-サート 抜取工具

        SKK キーつきめねじ補強インサート SHINS 専用工具

        SKK キーつきめねじ補強インサート SHINS 専用工具

          Eサート 抜き取り工具

          Eサート 抜き取り工具

            ねじインサート用抜取工具

            ねじインサート用抜取工具

              E-サート タング折取工具

              E-サート タング折取工具

                Eサート 折り取り工具 Mねじ用

                Eサート 折り取り工具 Mねじ用

                  ねじインサート用挿入工具

                  ねじインサート用挿入工具

                    スプリュー挿入工具INP 他細目

                    スプリュー挿入工具INP 他細目

                      エンザート専用タップ (三つ穴タイプ用)

                      エンザート専用タップ (三つ穴タイプ用)

                        セルフタッピングインサート用ハンド加工用工具

                        セルフタッピングインサート用ハンド加工用工具

                          取付けツール (TWM,HDM)

                          取付けツール (TWM,HDM)

                            メーカー トラスコ中山 SUNCO ツガミ 鍋屋バイテック SUNCO ミスミ ツガミ SUNCO ミスミ SUNCO ケーケーヴィー ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 6,041円 5,360円 13,785円 3,344円 4,265円 2,554円 2,118円 2,316円 7,200円 9,143円 5,377円 8,459円 5,115円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具

                            TRUSCO エンザート挿入工具のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            エンザート挿入工具として
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/24
                            エンザート挿入工具として使用しましたが、価格も安価、短納期で助かりました。品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンザート挿入工具として
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                            エンザート挿入工具として使用しました。初めてでしたが特に問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンザート挿入
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/22
                            高価ではありますが使用勝手、品質共に問題無かったので高評価です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EIT610-M12-95
                            EIT610-M16-105
                            EIT610-M2.5-55
                            EIT610-M4-60
                            EIT610-M5-75
                            EIT610-M6-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(mm) 適用ボルトねじ JANコード 質量(g) トラスココード

                            10,712円

                            ( 11,783円 )
                            1個 -

                            4日目

                            一部当日出荷可能

                            95M124989999024678137.000161-0190

                            31,301円

                            ( 34,431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            105M164989999024685190.000161-0191

                            7,705円

                            ( 8,476円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            55M2.5498999902460911.200161-0192

                            6,276円

                            ( 6,904円 )
                            1個 -

                            3日目

                            60M4498999902462316.000161-0194

                            6,532円

                            ( 7,185円 )
                            1個 -

                            1日目

                            75M5498999902463046.800161-0195

                            6,653円

                            ( 7,318円 )
                            1個 -

                            1日目

                            75M6498999902464749.000161-0196

                            ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました