(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコン2925P30フラット

アルミコロコン2925P30フラット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。【特長】・樹脂でピンを受ける構造のた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    29
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    30
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス
  • フレーム幅(mm):
    40

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミコロコン2925P30フラット 外形図

製品仕様

型番長さ材質質量対応コロコンフック
GFC-A641,950mmフレーム:アルミ押出材
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス
1.08kg/mコロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229
GFC-A654,050mmフレーム:アルミ押出材
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス
1.08kg/mコロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229
GFC-A66150~4,020mmフレーム:アルミ押出材
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス
1.08kg/mコロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229
  • コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1950

1個

-( - )

お見積り

4050

1個

-( - )

お見積り

150 ~ 4020

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。
【特長】
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です
・ホイールピッチが30mm
・コロの形状がフラットなタイプのコロコンです

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコン2925P30フラット

アルミコロコン2925P30フラット

    アルミコロコン3525P50フラット

    アルミコロコン3525P50フラット

      アルミコロコン2920P30(カット品)

      アルミコロコン2920P30(カット品)

        アルミコロコン1425P15(カット品)

        アルミコロコン1425P15(カット品)

          アルミコロコン3520P50(カット品)

          アルミコロコン3520P50(カット品)

            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

              アルミコロコンワイド3362P40

              アルミコロコンワイド3362P40

                アルミコロコン2920P30

                アルミコロコン2920P30

                  アルミコロコンワイド1862P20

                  アルミコロコンワイド1862P20

                    アルミコロコン3520P50

                    アルミコロコン3520P50

                      アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                      アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                        アルミコロコン1425P15

                        アルミコロコン1425P15

                          コロコンストッパ

                          コロコンストッパ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - 8,882円 6,233円 13,488円 4,795円 - 8,159円 826円
                            通常出荷日 お見積り   8日目~   4日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ -
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 20 25 20 62 62 20 62 20 62 25 -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 29 35 29 14 35 33 33 29 18 35 18 14 -

                            アルミコロコン2925P30フラットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました