(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFC-A68
アルミコロコン3525P50フラット アルミコロコン3525P50

アルミコロコン3525P50フラット GFC-A68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,944円
税込単価
5,438円

スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。【特長】・樹脂でピンを受ける構造のた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    35
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    HDPE
  • ピン材質:
    ステンレス
  • フレーム幅(mm):
    40

GFC-A68 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミコロコン3525P50フラット 外形図

製品仕様

型番長さ材質質量対応コロコンフック
GFC-A681,950mmフレーム:アルミ押出材
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス
1.12kg/mコロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229
GFC-A694,050mmフレーム:アルミ押出材
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス
1.12kg/mコロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229
GFC-A70150~4,000mmフレーム:アルミ押出材
ホイール:HDPE
ピン:ステンレス
1.12kg/mコロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229
  • コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A68

1950

1個

4,944( 5,438円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。
【特長】
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です
・ホイールピッチが50mm、コロの形状がフラットなタイプのコロコンです

カタログ

 

GFC-A68で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコロコン3525P50フラットの型番GFC-A68のページです。
型番GFC-A68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコン3525P50フラット

アルミコロコン3525P50フラット

    アルミコロコン2925P30フラット

    アルミコロコン2925P30フラット

      アルミコロコン3520P50(カット品)

      アルミコロコン3520P50(カット品)

        アルミコロコン1425P15(カット品)

        アルミコロコン1425P15(カット品)

          アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

          アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

            アルミコロコン3520P50

            アルミコロコン3520P50

              アルミコロコンワイド3362P40

              アルミコロコンワイド3362P40

                アルミコロコン2920P30(カット品)

                アルミコロコン2920P30(カット品)

                  クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

                  クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

                    クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                    クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                      アルミコロコンワイド1862P20

                      アルミコロコンワイド1862P20

                        アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                        アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                          クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                          クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS 矢崎化工
                            通常価格 - - - - - 4,795円 8,882円 - 7,132円 8,040円 13,488円 - 7,125円
                            通常出荷日 8日目~   お見積り   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 25 20 25 62 20 62 20 21 71.6 62 62 21
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 35 29 35 14 33 35 33 29 41 41 18 18 30

                            アルミコロコン3525P50フラットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFC-A69
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            搬送長さ L
                            (mm)

                            10,010円

                            ( 11,011円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4050

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました