(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップロングレングスベルト

パワーグリップロングレングスベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・切り放し状の長尺ベルトです。・長尺ベルトに新たな製造方法を導入し、ベ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

LL-[1005-30000/5]-5GT-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ベルトタイプベルト幅幅公差厚さ公差
8M20-1.20~+1.20※5.60±0.55
25-1.20~+1.20
30-1.20~+1.20
40-1.60~+1.20
50-1.60~+1.20
60-1.60~+1.60
14M30-1.60~+1.6010.00±0.80
40-1.60~+1.60
55-2.00~+2.00
70-2.00~+2.00
85-2.50~+2.50
100-2.50~+2.50
5GT9-0.80~+0.803.80±0.25
15-1.20~+0.80
20-1.20~+0.80
25-1.20~+0.80
30-1.20~+0.80
40-1.20~+1.20
50-1.20~+1.20
60-1.20~+1.20
8YU20-1.20~+1.205.20±0.25
25-1.20~+1.20
30-1.20~+1.20
40-1.60~+1.20
50-1.60~+1.20
60-1.60~+1.60
70-2.00~+1.60
85-2.80~+2.40

※8Mタイプはベルト厚みがオープンエンドベルトと異なりますのでご注意ください。(オープンエンドベルト厚:6mm)

選定サポート情報

パワーグリップロングレングスベルト 選定サポート情報

注意・禁止事項

※14Mタイプは背面研磨しておりません。

■選定について

  • ロングレングスベルトの選定は、エンドレスベルトと同じです。
  • 往復ストロークが1,100mm以下の場合はベルト長さ補正計数が異なりますので、そのストロークに対して計算を行います。

■プーリについて

  • 各タイプのプーリをお使いください。

■ベルト端部の接続方法について

  • クランプ部は水平駆動の場合は、片側6歯以上必要です。垂直駆動の場合は片側16歯以上必要です。

型番リスト

型番
歯形(ベルト形)
ベルト幅(mm)
ベルト形種類
ピッチ周長(mm)
ベルトピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LL-[1005-30000/5]-5GT-15

EV5GT
15
円弧歯形EVベルト
1005 ~ 30000
5
10

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り放し状の長尺ベルトです。
・長尺ベルトに新たな製造方法を導入し、ベルトスラストが少なく、縦剛性のアップを実現しました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップロングレングスベルト

パワーグリップロングレングスベルト

    オープンエンドベルト

    オープンエンドベルト

      パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

        パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

        パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

          スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

          スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

            スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

            スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

              ツインパワーベルト DHタイプ

              ツインパワーベルト DHタイプ

                スーパートルクタイミングベルト S2M

                スーパートルクタイミングベルト S2M

                  パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

                  パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                      パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                      パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

                        タイミングベルト 2GTタイプ

                        タイミングベルト 2GTタイプ

                          ツインパワーベルト D8YUタイプ

                          ツインパワーベルト D8YUタイプ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア 片山チエン ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア
                            通常価格 - - 388円 615円 330円 408円 51,489円 378円 418円 880円 21,896円 760円 26,367円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   19日目  
                            種類 オープンエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー - グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) ダブル(両面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) ダブル(両面)
                            歯面帆布加工 ナイロン帆布 ナイロン帆布 - - - - - - - - - - -

                            パワーグリップロングレングスベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました