(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープンエンドベルト

オープンエンドベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・切り放し状の長尺ベルトです。・選定についてはエンドレスベルトと同様で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

オープンエンドベルト 規格表01

※5GT・8YU・8M・14Mのオープンエンドベルトは、特殊仕様品のみ対応しております。
標準仕様をご用命の際は、「パワーグリップ®ロングレングスベルト」にてご検討ください。

選定サポート情報

オープンエンドベルト 規格表02

型番リスト

型番
歯形(ベルト形)
ベルト幅(mm)
ベルト形種類
ベルトピッチ(mm)
ベルト長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MXL
4.8
台形歯形サーキュラータイプ
2.032
2.032 ~ 109998.256
10

1個

-( - )

9日目

  • 注文停止中
3GT
6
円弧歯形GTベルト
3
3 ~ 90000
10

1個

-( - )

-

5GT
25
円弧歯形GTベルト
5
5 ~ 30000
10

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り放し状の長尺ベルトです。
・選定についてはエンドレスベルトと同様です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープンエンドベルト

オープンエンドベルト

    パワーグリップロングレングスベルト

    パワーグリップロングレングスベルト

      タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

      タイミングベルト用金具 プレス成形 マルチフィッティングタイプ

        ハイトルクタイミングベルト P5Mタイプ

        ハイトルクタイミングベルト P5Mタイプ

          ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ

          ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ

            ハイトルクタイミングベルト P3Mタイプ

            ハイトルクタイミングベルト P3Mタイプ

              ハイトルクタイミングベルト P2Mタイプ

              ハイトルクタイミングベルト P2Mタイプ

                タイミングベルト 3GTタイプ

                タイミングベルト 3GTタイプ

                  タイミングベルト 2GTタイプ

                  タイミングベルト 2GTタイプ

                    スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ

                    スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ

                      スーパーハイトルクタイミングベルト UP5Mタイプ

                      スーパーハイトルクタイミングベルト UP5Mタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ

                          タイミングベルト T10タイプ

                          タイミングベルト T10タイプ

                            メーカー ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 960円 880円 1,680円 1,410円 1,090円 1,080円 760円 3,350円 1,220円 810円 1,460円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目~   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能
                            種類 オープンエンド オープンエンド ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト - ポリウレタンベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー - ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維 グラスファイバー グラスファイバー ガラス心線 ガラス心線 - スチールコード
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) - 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)
                            歯面帆布加工 ナイロン帆布 ナイロン帆布 - - - - - - - - - - -

                            オープンエンドベルトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            往復運動用ベルト
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/07
                            装置を往復運動させる場合に両端にプーリーを置いて駆動します。モーター駆動の場合は速度調整も簡便で、設計も楽になります。ベルトと装置のつなぎは別部品で連結をします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました