(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APS-12A-4NH
近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式 KOYO キンセツセンサ APS

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式 APS-12A-4NH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,171円
税込単価
5,688円

PBT樹脂角形 直流3線式。【特長】・前面/上面検出・直流電圧/NPN出力

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    ~5
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源の種類:
    DC
  • 出力形式:
    直流3線式NPN
  • 動作モード:
    NO
  • 実効動作距離:
    4mm±10%
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    0~2.8
  • 保護構造:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

APS-12A-4NH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

APS-12A-4NHの仕様・寸法情報

近接センサ 種類角型検出方向(センサ形状 角型)前面検出
検出距離(範囲)(mm)~5シールドシールド
アンプの種類内蔵型電源の種類DC
電源電圧(V)24出力形式直流3線式NPN
動作モードNOコード長さ(m)1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯)
実効動作距離4mm±10%検出距離 L1詳細(mm)0~2.8
保護構造IP67異周波分類機種あり
ケーブル色黄色のスパイラルマーク - -

商品情報

外形図

APS-10-N/APS-11-N

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式 APS-10-N/APS-11-N外形図

APS-12A-

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式 APS-12A-...外形図

製品仕様

実効動作距離4mm±10%4mm±10%4mm±10%
備考前面検出上面検出-
出力形態NPN NO型番APS-10-4NAPS-11-4NAPS-12A-4N
定格使用電圧Tタイプ-DC12V(DC10~16V)
許容リップル率3% p-p以下
Nタイプ2000年3月生産以前:
DC24V(20~28V)許容リップル率3% p-p以下
2000年4月生産以降:
DC12/24V(10~30V)許容リップル率3% p-p以下
DC24V(20~30V)
許容リップル率3% p-p以下
無負荷電流15mA以下10mA以下
標準検出体(mm)鉄 20×20×1t
保証動作距離0~2.8mm
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します。)
応差約10%
動作サイクル周波数Tタイプ-1kHz
Nタイプ100Hz1kHz
出力Tタイプ-出力インピーダンス:3.3kΩ(出力基準4P4N)
Nタイプ
定格使用電流
2000年3月生産以前:最大60mA(負荷電圧40V以下)
2000年4月生産以降:
+DC12V   最大100mA(負荷電圧40V以下)
+DC24V   最大200mA(負荷電圧40V以下)
100mA(+40℃)
80mA(+50℃)
(負荷電圧50V以下)
電圧降下1.0V以下
オフ状態電流300μA以下
表示灯動作表示
使用周囲温度-10~+50℃Tタイプ:-25~+60℃
Nタイプ:-10~+50℃
温度特性±20%以内(+20℃時の動作距離に対して)
耐電圧AC500V   50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗5MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm   10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃300m/s2   11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護構造IP67
ケース材質PBT樹脂
リード線耐油性塩ビケーブル1.5m
外径(約φ4)0.3mm2   3芯
耐油性塩ビケーブル1m
外径(約φ4)0.3mm2   3芯
締付トルク0.5Nm以下0.4Nm以下
質量約50g

技術情報・設計アイデア

取付について

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式 取付についての図

型番リスト

型番
検出方向(センサ形状 角型)
電源電圧(V)
コード長さ(m)
異周波分類機種
ケーブル色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS-12A-4NH

前面検出
24
1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯)
あり
黄色のスパイラルマーク

1個

5,171( 5,688円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

PBT樹脂角形 直流3線式。
【特長】
・前面/上面検出
・直流電圧/NPN出力

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式の型番APS-12A-4NHのページです。
型番APS-12A-4NHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式

近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式

    近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式

    近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式

      APS-F/Uシリーズ PBT樹脂角形 直流2/3線式

      APS-F/Uシリーズ PBT樹脂角形 直流2/3線式

        ドアリミットスイッチ LE-124

        ドアリミットスイッチ LE-124

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

              円柱長距離型近接センサ 直流3線式

              円柱長距離型近接センサ 直流3線式

                APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

                APS-GMDシリーズ 金属円柱 直流2/3線式

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

                    アンプ中継近接センサ E2EC

                    アンプ中継近接センサ E2EC

                      近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

                      近接センサ 標準機能タイプ -組合せ形・直流3線式- 検査距離:15mm・20mm

                        円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                        円柱配線引出コネクタ型近接センサ 交流2線式

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

                          近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス タキゲン製造 LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス LANBAO(ランバオ) オムロン LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 5,171円 6,682円 5,152円 1,870円 3,254円 4,574円 2,264円 5,497円 5,429円 7,966円 5,472円 3,049円 5,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 角型 ネジ型 角型 角型 角型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 - 角型 ネジ型 ネジ型
                            検出距離(範囲)(mm) ~5 - - 6~10 6~10 ~5 - - - ~5 11~20 - ~5
                            シールド シールド シールド シールド 非シールド シールド シールド - - - シールド 非シールド - シールド
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 中継型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源の種類 DC DC DC - - - - DC - - - - -

                            近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APS-11-4N
                            APS-12A-4N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方向(センサ形状 角型) 電源電圧
                            (V)
                            コード長さ
                            (m)
                            異周波分類機種 ケーブル色

                            6,782円

                            ( 7,460円 )
                            1個 -

                            7日目

                            側面検出12 ~ 241.5(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯)なし黒色

                            5,960円

                            ( 6,556円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            前面検出241(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯)なし黒色
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出方向(センサ形状 角型) 電源電圧
                            (V)
                            コード長さ
                            (m)
                            異周波分類機種 ケーブル色

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト