(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
PBT樹脂角形 直流2/3線式。【特長】・薄型7mmから豊富に対応・最大検出距...
実効動作距離 | 5mm±10% | 10mm±10% | 4mm±10% | 4mm±10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | - | - | 超薄形上面検出 | 前面検出 | ||
出力形態 | NO | 型番 | APS5-18F-Z | APS10-30F-Z | APS4-12U-Z | APS4-12BF-Z |
定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10% p-p以下 (最大ピーク電圧30V以下) | DC12/24V(DC10~30V) 許容リップル率5% p-p以下 | DC12/24V(DC10~30V) 許容リップル率10% p-p以下 | |||
標準検出体(mm) | 鉄 25×25×1t | 鉄 30×30×1t | 鉄 12×12×1t | 鉄 20×20×1t | ||
保証動作距離 | 0~4.0mm | 0~8.0mm | 0~3.2mm | |||
応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||||
応差 | 20%以下 | |||||
動作サイクル周波数 | 800Hz | 500Hz | 400Hz | |||
定格使用電流 | 5~200mA | 5~100mA | ||||
電圧降下 | 3V以下 | |||||
オフ状態電流 | TYP0.8mA以下(MAX1.0mA以下) | |||||
回路保護 | サージ吸収回路 | - | ||||
表示灯 | 動作表示 | |||||
使用周囲温度 | -25~+70℃ | |||||
温度特性 | ±10%以内(+20℃時の動作距離に対して) | |||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz(1分間) | |||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500V) | |||||
耐振動 | 複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) | |||||
耐衝撃 | 300m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | |||||
保護構造 | IP67 | |||||
ケース材質 | PBT樹脂 | |||||
リード線 | 耐油性塩ビケーブル1m 外径(約φ4)0.3mm2 2芯 | 耐油性塩ビケーブル1m 外径(約φ6)0.5mm2 2芯 | 耐油性塩ビケーブル1m 外径(約φ3.5)0.14mm2 2芯 | 耐油性塩ビケーブル1.5m 外径(約φ4)0.3mm2 2芯 | ||
締付トルク | 0.7Nm以下 | 1Nm以下 | 0.4Nm以下 | 0.5Nm以下 | ||
質量 | 約45g | 約100g | 約30g | 約50g |
実効動作距離 | 3mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | 4mm±10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 異周波分類機種あり | 異周波分類機種あり | 異周波分類機種あり | 超薄形上面検出 | ||
出力形態 | NPN NO | 型番 | APS3-16F-E | APS5-18F-E | APS10-30F-E | APS4-12U-E |
PNP NO | 型番 | APS3-16F-E2 | APS5-18F-E2 | - | - | |
定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率3% p-p以下 | DC12/24V(DC10~30V) 許容リップル率10% p-p以下 | ||||
無負荷電流 | 20mA以下 | 10mA以下 | ||||
標準検出体(mm) | 鉄 20×20×1t | 鉄 25×25×1t | 鉄 30×30×1t | 鉄 12×12×1t | ||
保証動作距離 | 0~2.4mm | 0~4.0mm | 0~8.0mm | 0~3.2mm | ||
応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||||
応差 | 20%以下 | |||||
動作サイクル周波数 | 1kHz | 800Hz | 500Hz | 400Hz | ||
定格使用電流 | 最大100mA(DC12V)/最大200mA(DC24V) | 最大100mA | ||||
電圧降下 | 1.5V以下(1.0V TYP) | |||||
オフ状態電流 | 100μA以下 | |||||
表示灯 | 動作表示 | |||||
使用周囲温度 | -25~+70℃ | |||||
温度特性 | ±10%以内(+20℃時の動作距離に対して) | |||||
耐電圧 | AC500V 50/60Hz(1分間) | AC1,000V 50/60Hz(1分間) | ||||
絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500V) | 50MΩ以上(DC500V) | ||||
耐振動 | 複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) | |||||
耐衝撃 | 300m/s2 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) | |||||
保護構造 | IP67 | |||||
ケース材質 | PBT樹脂(APS3、APS5、APS10の表示灯部分はポリカーボネート) | PBT樹脂 | ||||
リード線 | 耐油性塩ビケーブル1m 外径(約φ4)0.3mm2 3芯 | 耐油性塩ビケーブル1m 外径(約φ6)0.5mm2 3芯 | 耐油性塩ビケーブル1m 外径(約φ3.5)0.14mm2 3芯 | |||
締付トルク | 0.5Nm以下 | 0.7Nm以下 | 1Nm以下 | 0.4Nm以下 | ||
質量 | 約35g | 約45g | 約100g | 約30g |
Loading...
PBT樹脂角形 直流2/3線式。
【特長】
・薄型7mmから豊富に対応
・最大検出距離10mm
・前面/上面検出
・隣接取付に異周波機種あり
・NO/NPN/PNP出力
この商品に近い類似品がありませんでした。
APS3-16F-Eで型番確定
APS-F/Uシリーズ PBT樹脂角形 直流2/3線式の型番APS3-16F-Eのページです。
型番APS3-16F-Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
APS3-16F-E2 |
APS4-12BF-Z |
APS4-12U-Z |
APS5-18F-E |
APS5-18F-E2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 検出方向(センサ形状 角型) | 検出距離(範囲) (mm) | 出力形式 | コード長さ (m) | 実効動作距離 | 検出距離 L1詳細 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,152円 ( 5,667円 ) | 1個 | - | 7日目 | 前面検出 | ~5 | 直流3線式PNP | 1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯) | 3mm±10% | 0~2.4 | |
5,169円 ( 5,686円 ) | 1個 | - | 7日目 | 前面検出 | ~5 | 直流2線式 | 1.5(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、2芯) | 4mm±10% | 0~3.2 | |
5,983円 ( 6,581円 ) | 1個 | - | 7日目 | 側面検出 | ~5 | 直流2線式 | 1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ3.5、0.14mm2、2芯) | 4mm±10% | 0~3.2 | |
5,921円 ( 6,513円 ) | 1個 | - | 12日目 | 前面検出 | ~5 | 直流3線式NPN | 1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯) | 5mm±10% | 0~4 | |
5,152円 ( 5,667円 ) | 1個 | - | 7日目 | 前面検出 | ~5 | 直流3線式PNP | 1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ4、0.3mm2、3芯) | 5mm±10% | 0~4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針