(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APS10-18GK-E
近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式 KOYO キンセツセンサ APS

近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式 APS10-18GK-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,466円
税込単価
8,213円

PBT樹脂円柱形 直流3線式。【特長】・隣接取付に異周波機種あり・動作表示灯付...

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • シールド:
    シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 電源の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24 / 12
  • 動作モード:
    NO
  • 保護構造:
    IP67

型番

APS10-18GK-E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

APS10-18GK-E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

APS5-12GK-

APS10-18GK-

近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式 APS5-12GK-...外形図
近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式 APS10-18GK-...外形図

APS18-30GK-

近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式 APS18-30GK-...外形図

製品仕様

実効動作距離5mm±10%10mm±10%18mm±10%
備考動作表示付き動作表示付き動作表示付き
出力形態NPN NO型番APS5-12GK-EAPS10-18GK-EAPS18-30GK-E
PNP NO型番APS5-12GK-E2APS10-18GK-E2-
定格使用電圧DC12V/24V(DC10~30V)許容リップル率10% p-p以下
無負荷電流20mA以下
標準検出体(mm)鉄 15×15×1t鉄 30×30×1t鉄 54×54×1t
保証動作距離0~4mm0~8mm0~14.5mm
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します。)
応差約20%以下
動作サイクル周波数400Hz200Hz100Hz
定格使用電流最大100mA(DC12V)/最大200mA(DC24V)
電圧降下1.5V以下(1.0V   TYP)
オフ状態電流100μA以下
表示灯動作表示
使用周囲温度-25~+70℃
温度特性±10%以内(+25℃時の動作距離に対して)
耐電圧AC500V   50/60Hz(1分間)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)
耐振動複振幅1.5mm   10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃600m/s2   11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
保護構造IP67
ケース材質PBT樹脂
リード線耐油性塩ビケーブル1m
外径(約φ3.5)0.11mm2   3芯
耐油性塩ビケーブル1m
外径(約φ6)0.5mm2   3芯
締付トルク1Nm以下2Nm以下3Nm以下
質量約30g約70g約110g

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
出力形式
コード長さ(m)
実効動作距離
検出距離 L1詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS10-18GK-E

6~10
M18
直流3線式NPN
1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ6、0.5mm2、3芯)
10mm±10%
0~8

1個

7,466( 8,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PBT樹脂円柱形 直流3線式。
【特長】
・隣接取付に異周波機種あり
・動作表示灯付
・非埋込み形
・NPN/PNP出力

カタログ

 

APS10-18GK-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式の型番APS10-18GK-Eのページです。
型番APS10-18GK-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式

近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式

    APS-F/Uシリーズ PBT樹脂角形 直流2/3線式

    APS-F/Uシリーズ PBT樹脂角形 直流2/3線式

      近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式

      近接センサ APS-10~12シリーズ PBT樹脂角形 直流3線式

        アンプ中継近接センサ E2EC

        アンプ中継近接センサ E2EC

          円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

          円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

              長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】

              長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】

                角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                角型近接センサ 直流2線式(PSNT17)

                  APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

                  APS-S/Mシリーズ ポリカーボネート樹脂角形 直流2/3線式

                    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

                    近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

                      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

                      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

                        円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                        円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                          角型近接センサ 直流3線式

                          角型近接センサ 直流3線式

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス オムロン AUTONICS(オートニクス) LANBAO(ランバオ) オムロン AUTONICS(オートニクス) ジェイテクトエレクトロニクス LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 6,682円 5,152円 5,171円 7,966円 2,774円 4,574円 63,899円 1,593円 1,815円 2,839円 3,432円 1,835円 1,593円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            近接センサ 種類 ネジ型 角型 角型 - ネジ型 角型 円柱型 角型 角型 角型 角型 ネジ型 角型
                            シールド シールド シールド シールド シールド シールド シールド 非シールド - シールド - シールド - -
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 中継型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            電源の種類 DC DC DC - - - - - DC - - - -
                            電源電圧(V) 24 / 12 24 / 12 - - - - - - 24 / 12 - - - -

                            近接センサ APS-GKシリーズ PBT樹脂円柱形 直流3線式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APS18-30GK-E
                            APS5-12GK-E
                            APS5-12GK-E2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離(範囲)
                            (mm)
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) 出力形式 コード長さ
                            (m)
                            実効動作距離 検出距離 L1詳細
                            (mm)

                            8,129円

                            ( 8,942円 )
                            1個 -

                            7日目

                            11~20M30直流3線式NPN1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ6、0.5mm2、3芯)18mm±10%0~14.5

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ~5M12直流3線式NPN1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ3.5、0.11mm2、3芯)5mm±10%0~4

                            6,682円

                            ( 7,350円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ~5M12直流3線式PNP1(耐油性塩ビケーブル、外径約:φ3.5、0.11mm2、3芯)5mm±10%0~4

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました