(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
927円 ~ 1,770円
税込価格
1,020円 ~ 1,947円

【特長】・小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がりま...

詳細情報を確認する

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

PSL

PSS

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ PSL外形図
制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ PSS外形図

PSA

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ PSA外形図

製品仕様

使用圧力範囲負圧保証耐圧力動作温度範囲(℃)適用ホース
0~10kgf/cm2
(0~1.0MPa)
-750mmHg(10Torr)1.5MPa-20~70ナイロンホース
またはPUパイプ
グレー/ブラック

内部構造

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ 内部構造図

部品リスト

番号名称材質番号名称材質番号名称材質
1調整キャップアルミ合金或は黄銅7ホルダーPBT13異形O型リングNBR
2キャップロックアルミ合金8異形O型リングNBR14定位ベースPOM
3スロットル柱黄銅9スロットルカバー黄銅15スプリングワッシャーステンレス
4スロットル体黄銅10プラスチック本体PBT16定位リングアルミ合金
5O型リングNBR11O型リングNBR17プラスチックプラグPOM
6O型リングNBR12プラスチック本体PBT---

規格表

PSL

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ PSL規格表

注:「□」はAまたはBを表します。Aはメータアウトを指し、Bはメータインを指します。この2仕様の外形サイズは同じです。

PSS

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ PSS規格表

注:「□」はAまたはBを表します。Aはメータアウトを指し、Bはメータインを指します。この2仕様の外形サイズは同じです。

PSA

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ PSA規格表

型番リスト

型番
本体形状
制御方向
接続部の種類
ポートサイズ(φ)
接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
4
-
グレー

1個

927( 1,020円 )

9日目

ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
4
-
ブラック

1個

974( 1,071円 )

9日目

ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
6
-
グレー

1個

1,149( 1,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
6
-
ブラック

1個

1,207( 1,328円 )

12日目

ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
10
-
グレー

1個

1,433( 1,576円 )

3日目

ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
10
-
ブラック

1個

1,433( 1,576円 )

9日目

ストレート
メータアウト
両側ワンタッチ継手
12
-
グレー

1個

1,685( 1,854円 )

3日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
6
M5×0.8
グレー

1個

1,239( 1,363円 )

9日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
6
R1/8
グレー

1個

1,273( 1,400円 )

9日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
6
R1/8
ブラック

1個

1,213( 1,334円 )

9日目

エルボ
メータイン
おねじ+ワンタッチ継手
6
R1/8
ブラック

1個

1,213( 1,334円 )

9日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
6
R1/4
グレー

1個

1,327( 1,460円 )

3日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
6
R1/4
ブラック

1個

1,264( 1,390円 )

3日目

エルボ
メータイン
おねじ+ワンタッチ継手
6
R1/4
ブラック

1個

1,264( 1,390円 )

3日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
6
R3/8
ブラック

1個

1,770( 1,947円 )

3日目

エルボ
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
8
R1/8
グレー

1個

1,273( 1,400円 )

9日目

ユニバーサル
メータイン
おねじ+ワンタッチ継手
4
M5×0.8
グレー

1個

1,179( 1,297円 )

9日目

ユニバーサル
メータアウト
おねじ+ワンタッチ継手
8
R1/8
グレー

1個

1,273( 1,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります
・空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます
・優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます
・銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます
・調整レバーは、脱落防止構造になっています
・ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ねじ継手を効果的に密封することができます
・ユニバーサルスピードコントローラ(PSS)の配管方向は360°調整できます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ

制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズ

    ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

    ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

      制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

      制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

        クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

          クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

            スロットルバルブ-ユニオン-

            スロットルバルブ-ユニオン-

              クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

              クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

                標準タイプスピードコントローラ 金属エルボタイプ ASシリーズ

                標準タイプスピードコントローラ 金属エルボタイプ ASシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                    タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ

                    タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ

                      制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

                      制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

                        クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                        クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

                          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ SMC コガネイ SMC AirTAC(エアタック) コガネイ コガネイ
                            通常価格 927円 2,353円 300円 1,832円 1,533円 470円 1,215円 998円 1,172円 1,989円 1,179円 925円 918円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体材質 ステンレス(SUS316) PBT 樹脂 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき ステンレス(SUS303・SUS304) 黄銅 黄銅
                            ねじ部材質 ステンレス(SUS316) ステンレス 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅+無電解ニッケルめっき 黄銅 黄銅+無電解ニッケルめっき ステンレス(SUS316) - -
                            ツマミの種類 標準 樹脂 樹脂 標準 標準 標準 標準 標準 標準 タンパープルーフ 樹脂 標準 標準
                            ロックナットの種類 リングナット - 六角ナット リングナット リングナット ロックナット リングナット - リングナット ロックナット六角 六角ナット リングナット リングナット

                            制御弁(ステンレス) PSA、PSL、PSSシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            組立装置のエア配管に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/28
                            急遽必要となり、通常商社より国内メーカのものを使用している。見積などもMISUMI製品として手続きができ、コストを抑えられることが一番メリットとしている。今回初めて購入、まだ使用していないため☆マイナス1としているのと、ワンタッチ継手は型番同じで置換えが可能であるが、こちらは型番が異なる為手間という点から。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立装置のエア配管に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/28
                            急遽必要となり、通常商社より国内メーカのものを使用している。見積などもMISUMI製品として手続きができ、コストを抑えられることが一番メリットとしている。今回初めて購入、まだ使用していないため☆マイナス1としているのと、ワンタッチ継手は型番同じで置換えが可能であるが、こちらは型番が異なる為手間という点から。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました