(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTL603B-S
制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ AIRTAC スピードコントローラ PTL

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTL603B-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,770円
税込単価
1,947円

【特長】・小型、軽量のため省スペース化を図ることができます。・空気圧装置の動作...

詳細情報を確認する

PTL603B-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PTLミニシリーズ

PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLミニシリーズ外形図
制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLシリーズ外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負圧-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲(℃)-20~70
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー/ブラック

内部構造

PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLシリーズ内部構造図
番号部品名材質番号部品名材質
1ハンドルPOM9ホルダーPBT
2プラスチックボディPBT10異形O型リングNBR
3ニードルガイドアルミ合金11異形O型リングNBR
4スロットル柱アルミ合金12定位ベースPOM
5O型リングNBR13定位リングアルミ合金
6O型リングNBR14プラスチックプラグPOM
7節流体黄銅15スプリングワッシャーステンレス
8節流スリーブアルミ合金---

規格表

PTLミニシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLミニシリーズ規格表

[注]:「□」はAまたはBを表します。
Aはメータアウトを指し、Bはメータインを指します。
この2仕様の外形サイズは同じです。

PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLシリーズ規格表

[注]:「□」はAまたはBを表します。
Aはメータアウトを指し、Bはメータインを指します。
この2仕様の外形サイズは同じです。

選定サポート情報

注文例

PTLミニシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLミニシリーズ注文例

PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ PTLシリーズ注文例

型番リスト

型番
制御方向
ポートサイズ(φ)
接続ねじ
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTL603B-S

メータイン
6
R3/8
グレー
スタンダード型

1個

1,770( 1,947円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量のため省スペース化を図ることができます。
・空気圧装置の動作スピード、気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
・プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単です。

カタログ

 

PTL603B-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズの型番PTL603B-Sのページです。
型番PTL603B-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

    制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

    制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

      スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

      スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

        飛び出し防止システム SSCバルブ

        飛び出し防止システム SSCバルブ

          ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

          ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

            NCU仕様 スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

            NCU仕様 スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

              ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

              ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

                低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

                  ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                  ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                    スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ

                    スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ

                      スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート

                      スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート

                        マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ

                        マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ

                          パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

                          パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) コガネイ SMC SMC コガネイ SMC SMC CKD コガネイ コガネイ SMC CDC
                            通常価格 1,179円 307円 842円 2,761円 1,379円 1,600円 2,353円 1,779円 3,123円 605円 660円 1,189円 7,332円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ エルボ ユニバーサル - ユニバーサル ユニバーサル デュアル ユニバーサル ストレート エルボ ユニオンストレート エルボ エルボ
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 ステンレス(SUS303・SUS304) 樹脂 ポリブチレンテレフタレート - PBT 黄銅 PBT PBT ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金+黄銅 樹脂
                            ねじ部材質 ステンレス(SUS316) 黄銅 黄銅 - 黄銅+無電解ニッケルめっき 黄銅 ステンレス 黄銅+無電解ニッケルめっき - 黄銅 - 亜鉛合金+黄銅 黄銅

                            制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTL1002BD-S
                            PTL1003A-S
                            PTL1003AD-S
                            PTL603BD-S
                            PTL6M5A-MS
                            PTL6M5AD-MS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向 ポートサイズ
                            (φ)
                            接続ねじ 商品タイプ

                            1,264円

                            ( 1,390円 )
                            1個 -

                            9日目

                            メータイン10R1/4ブラックスタンダード型

                            1,770円

                            ( 1,947円 )
                            1個 -

                            9日目

                            メータアウト10R3/8グレースタンダード型

                            1,770円

                            ( 1,947円 )
                            1個 -

                            9日目

                            メータアウト10R3/8ブラックスタンダード型

                            1,770円

                            ( 1,947円 )
                            1個 -

                            9日目

                            メータイン6R3/8ブラックスタンダード型

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 -

                            9日目

                            メータアウト6M5×0.8グレーミニ型

                            1,179円

                            ( 1,297円 )
                            1個 -

                            9日目

                            メータアウト6M5×0.8ブラックミニ型

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました