(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
307円 ~ 853円
税込価格
338円 ~ 938円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・小型、軽量のため省スペース化を図ることができるので、用途が広がりあます
・空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます
・プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単
・調節が早くて便利、精度も高い
・流量特徴が抜群、感度が高くて微調整可能
・排気節流型と進気節流型の二種類で、様々な作動部品に適用可能
・銅製ニッケル鍍金により、腐食や汚染に強い
・ネジ側にPTネジロック剤付属で、ネジ接続部位を完全にシーリング

制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シリンダースピード調整
    評価 5.0満足度:5.02021/07/21
    AirTAC製品は色々な箇所で使用しています。
    なにより、安価です。
    台湾の空圧機器総合メーカーですが、
    日本の某メーカーと遜色ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の接続
    評価 4.0満足度:4.02021/06/01
    海外メーカー製のワンタッチ接手なので、配管のフィッティングを心配していましたが、漏れ無く使用出来ています。

    コスパ◎です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

制御弁(プッシュロック式) PTLシリーズ

    制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

    制御弁(プッシュロック式/ステンレス) PTLシリーズ

      ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

      ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ

        低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

        低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ

          飛び出し防止システム SSCバルブ

          飛び出し防止システム SSCバルブ

            パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

            パイロットチェック弁 スピードコントローラ一体型 PVSC

              ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

              ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ

                クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

                  スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

                  スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

                    IB-Flow 用アディショナルパーツ

                    IB-Flow 用アディショナルパーツ

                      ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

                      ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ

                        スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ

                        スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ

                          スピードコントローラ BN-2800

                          スピードコントローラ BN-2800

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC CDC CKD コガネイ コガネイ コガネイ SMC コガネイ 日本精器
                            通常価格 307円 1,179円 1,379円 1,779円 2,761円 7,332円 3,123円 1,832円 842円 671円 2,353円 605円 2,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ エルボ ユニバーサル ユニバーサル - エルボ ストレート ストレート ユニバーサル - デュアル エルボ ストレート
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 - おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側めねじ
                            本体材質 樹脂 ステンレス(SUS303・SUS304) PBT PBT - 樹脂 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 ポリブチレンテレフタレート - PBT ポリブチレンテレフタレート -
                            ねじ部材質 黄銅 ステンレス(SUS316) 黄銅+無電解ニッケルめっき 黄銅+無電解ニッケルめっき - 黄銅 - - 黄銅 - ステンレス 黄銅 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。