(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブローガンめねじG1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BG-50-G01F-01
ブローガンめねじG1/8 ブローガンめねじG1/8ゼロワン

通常単価(税別)
2,279円
税込単価
2,507円

【特長】・上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。・ノズル部が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • エア取付口:
    Rc1/4
  • ノズル取付口:
    めねじG1/8
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 全長(mm):
    レバー調整
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理

型番

BG-50-G01F-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番トラスココード
BG-50-G01F145-7416
BG-50-G01F-01145-7133
商品情報を表示

BG-50-G01F-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BG-50-G01F-01

4537327059856
145-7133

99個

2,279( 2,507円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。
・ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。
・手元レバーで簡単流量調整が可能です。
【用途】
・各種エアブロー作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブローガンめねじG1/8の型番BG-50-G01F-01のページです。
型番BG-50-G01F-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブローガンめねじG1/8

ブローガンめねじG1/8

    “エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル

    “エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル

      GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

      GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル

        エアーガン

        エアーガン

          樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

          樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

            トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

            トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX

              GC 流量調整内蔵型エアーダスター

              GC 流量調整内蔵型エアーダスター

                フレキシブルノズル 空気適用

                フレキシブルノズル 空気適用

                  エアダスター用接続継手

                  エアダスター用接続継手

                    樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付

                    樹脂製エアダスター 空気量調整付 プロテクターノズル付

                      ウォーター&エアー併用ガン

                      ウォーター&エアー併用ガン

                        エアーノズル

                        エアーノズル

                          エアーダスターガン 空気調節付き

                          エアーダスターガン 空気調節付き

                            メーカー 千代田通商 セインジャパン アークランド グリーンクロス 栗田製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス UNITED トラスコ中山 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) ウィザ(旧:グレートツール) 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 2,279円 3,074円 1,030円 2,751円 3,499円 4,488円 2,280円 969円 290円 6,279円 18,757円 995円 2,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目~   9日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) エンジンクリーナー エアダスターノズル -
                            エア取付口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            ノズル取付口 めねじG1/8 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) レバー調整 - - - - - - - - - - - -

                            ブローガンめねじG1/8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BG-50-G01F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,279円

                            ( 2,507円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4537327059849145-7416

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました