(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RMH10X50S
マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズ AIRTAC ロッドレスマグネットシリンダ RMH

マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ RMH10X50S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,164円
税込単価
13,380円

【特長】・ロッドレスシリンダーはピストンと本体の間にメカニカルで接続ではないで...

詳細情報を確認する

RMH10X50S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ 外形図

製品仕様

内径(mm)10162025
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.2~0.7MPa(28~100psi)(2~7bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~400mm/s
ストローク長さの許容さ0~250(0~+1.0) 251~800(0~+1.5)
クッション固定クッション
配管接続口径M5×0.81/8"
安全保持力N55140220350

内部構造及び材質

マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ 内部構造及び材質図
番号部品名材質番号部品名材質
1左側プレートアルミ合金18ステンレス鋼パイプステンレス鋼
2ボディーアルミ合金19六角ナットステンレス鋼
3C形スナップリングTPU20OリングNBR
4OリングNBR21左側プレートアルミ合金
5ダンパボルトステンレス鋼22鋼球ステンレス鋼
6キャッププラスチック23スクリュープラグ炭素鋼
7プレートアルミ合金24プレートアルミ合金
8OリングNBR25ブロックプラスチック
9磁石アアース材料26磁石アアース材料
10外部移動子側ヨーク圧延鋼材27コネクタアルミ合金
11磁石アアース材料28六角ナット炭素鋼
12外部移動子側ヨーク圧延鋼材29マイクロリニアガイドセットオプション
13シャフトステンレス鋼30六角ナット炭素鋼
14ウェアリング特殊樹脂31六角ナット炭素鋼
15アルミ合金OリングTPU32ウェアリングTPU
16ウェアリングNBR33六角ナット炭素鋼
17ピストンアルミ合金34アジャストナット炭素鋼

規格表

マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文例

マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ 注文例

[1]ポートネジの種類について、無記号:M、P; φ10/φ16に対応できるポートネジの種類はMネジのみ。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量詳細(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMH10X50S

10
31~50
1.1~5.0
50.1~75.0
2.4
50
52
29
52

1個

12,164( 13,380円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドレスシリンダーはピストンと本体の間にメカニカルで接続ではないですので、密着性が優れます。
・取付には一般的なシリンダーにより省スペース化が可能、最大ストロークには一般的なシリンダーより長いです。
・両側に調節できるアブソーバー及びラバーアブソーバー付き、往復する時に衝撃力を吸収でき、設備の破壊リスクを低下する事ができます。
別途にオイルアブソーバーをご購入いただく事が可能、衝撃を更に抑える事が可能です。
・ピストンは内部構造の為、防塵性能が向上、寿命アップとなります。
・リニアガイド追加により、作動精度、回転防止精度、荷重対応力が向上します。

カタログ

RMH10X50Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズの型番RMH10X50Sのページです。
型番RMH10X50Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ RMSシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ RMSシリーズ

      超薄型スライドユニット HLFシリーズ

      超薄型スライドユニット HLFシリーズ

        サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

        サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ

              高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

              高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

                ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                  マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ

                  マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ

                    小型精密スライドユニット HGSシリーズ

                    小型精密スライドユニット HGSシリーズ

                      コンパクトスライド MXHシリーズ

                      コンパクトスライド MXHシリーズ

                        エアスライドテーブル MXYシリーズ

                        エアスライドテーブル MXYシリーズ

                          スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

                          スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC AirTAC(エアタック) CKD SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 12,164円 6,149円 13,142円 16,701円 2,040円 15,164円 - - 15,444円 12,636円 - - 8,237円
                            通常出荷日 12日目   3日目~   12日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   11日目~   お見積り   12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルタイプ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ テーブルシリンダ - - L形テーブルタイプ
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 マグネット式 マグネット式 - マグネット式 マグネット式 マグネット式 メカジョイント式 - マグネット式 - - - -
                            ガイド方式 すべりガイド すべりガイド すべりガイド ダイレクトマウント形 - すべりガイド リニアガイド - すべりガイド すべりガイド - - ガイドレス
                            テーブル材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム合金 - アルミ合金 ステンレス - - アルミ合金
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - - なし

                            マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RMH10X200S
                            RMH10X250S
                            RMH10X300S
                            RMH16X100S
                            RMH16X150S
                            RMH16X200S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量詳細
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ
                            (mm)

                            14,593円

                            ( 16,052円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10101~2501.1~5.050.1~75.02.4200522952

                            15,398円

                            ( 16,938円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10101~2501.1~5.050.1~75.02.4250522952

                            17,017円

                            ( 18,719円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10251~5001.1~5.050.1~75.02.4300522952

                            17,405円

                            ( 19,146円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1651~1001.1~5.050.1~75.05100633561

                            17,626円

                            ( 19,389円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2501.1~5.050.1~75.05150633561

                            18,669円

                            ( 20,536円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2501.1~5.050.1~75.05200633561

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました