(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RMT16X250
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ AIRTAC ロッドレスマグネットシリンダ RMT

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ RMT16X250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,848円
税込単価
18,533円

【特長】・スライドブロック構造によりシール性能向上。・通常シリンダーより、ロン...

詳細情報を確認する

RMT16X250 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RMT-A

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ RMT-A外形図

RMT

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ RMT外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)1620253240
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲φ160.2~0.7MPa(30~100psi)(2.0~7bar)
その他0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~400mm/s
ストローク長さの許容さ0~250(0~+1.0) 251~1000(0~+1.5) 1001~(0~+2.0)
クッションラバークッション、ショックアブソーバ(オプション)
安全保持力(N)140220350550900
配管接続口径M5×0.81/8"1/4"

内部構造及び材質

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ 内部構造及び材質図
番号部品名材質番号部品名材質
1ショックアブソーバオプション21外部移動子側ヨーク圧延鋼材
2プレートアルミ合金22プレートアルミ合金
3ステンレス鋼パイプステンレス鋼23スライドブロックアルミ合金
4ダンパボルトクロムモリブデン鋼24C形スナップリング炭素鋼
5ウェアリング特殊樹脂25ブッシュI炭素鋼
6磁石アアース材料26六角ナット炭素鋼
7磁石アアース材料27右側プレートアルミ合金
8OリングNBR28付十字穴付小ねじクロムモリブデン鋼
9ウェアリング特殊樹脂29スナップリング炭素鋼
10キャッププラスチック30スイッチスペーサアルミ合金
11ウェアリングNBR31クッションブロックステンレス鋼
12OリングNBR32ボディーアルミ合金
13OリングNBR33すべり軸青銅+充填潤滑剤
14左側プレートアルミ合金34異形OリングTPU
15六角ナットSS4135ブッシュII炭素鋼
16シャフトステンレス鋼36六角ナット炭素鋼
17OリングNBR37OリングNBR
18アルミ合金OリングTPU38鋼球ステンレス鋼
19ピストンアルミ合金39磁石レアアース
20外部移動子側ヨーク圧延鋼材40クッションパッキンNBR

規格表

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文例

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ 注文例

[1]ポートネジの種類について、無記号:M、P; φ16に対応できるポートネジの種類はMネジのみ。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量詳細(kg)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ(mm)
磁石
クッション形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMT16X250

16
101~250
5.1~10.0
50.1~75.0
30.1~40.0
5.5
0.2
250
60
72
40
磁石なし
アジャストナット2個

1個

16,848( 18,533円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドブロック構造によりシール性能向上。
・通常シリンダーより、ロングストロークを保持しながら、取付スペース縮小を実現。
・ショックアブソーバ付にアジャストボルトを併設し、ストローク位置再現性向上。
・耐久性向上。

カタログ

RMT16X250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズの型番RMT16X250のページです。
型番RMT16X250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ

      マグネット式ロッドレスシリンダ RMSシリーズ

      マグネット式ロッドレスシリンダ RMSシリーズ

        コンパクトスライド MXHシリーズ

        コンパクトスライド MXHシリーズ

          薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

          薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

            エアスライドテーブル MXJシリーズ

            エアスライドテーブル MXJシリーズ

              エアスライドテーブル MXYシリーズ

              エアスライドテーブル MXYシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

                  マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ

                  マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズ

                    マグネット式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 CY1Hシリーズ

                    マグネット式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 CY1Hシリーズ

                      エアスライドテーブル MXQシリーズ

                      エアスライドテーブル MXQシリーズ

                        ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                        ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                          超薄型スライドユニット HLFシリーズ

                          超薄型スライドユニット HLFシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 15,164円 15,444円 6,149円 - 45,605円 - - 2,040円 12,164円 43,689円 - - 13,142円
                            通常出荷日 12日目   12日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   18日目~   6日目   お見積り   12日目  
                            種類 ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - - - - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ - L形テーブルタイプ
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 マグネット式 マグネット式 マグネット式 - - - - マグネット式 マグネット式 マグネット式 - - -
                            ガイド方式 すべりガイド すべりガイド すべりガイド - - - - - すべりガイド - リニアガイド形 - すべりガイド
                            テーブル材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 - アルミ合金
                            特性 なし なし なし - - - - なし なし なし なし - なし

                            マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RMT16X100SA
                            RMT16X150
                            RMT16X150A
                            RMT16X250A
                            RMT16X250S
                            RMT16X250SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量詳細
                            (kg)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ
                            (mm)
                            磁石 クッション形式

                            19,815円

                            ( 21,797円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1651~1005.1~10.050.1~75.030.1~40.05.50.2100607240磁石付ショックアブソーバー2個

                            16,006円

                            ( 17,607円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2505.1~10.050.1~75.030.1~40.05.50.2150607240磁石なしアジャストナット2個

                            19,815円

                            ( 21,797円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2505.1~10.050.1~75.030.1~40.05.50.2150607240磁石なしショックアブソーバー2個

                            20,657円

                            ( 22,723円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2505.1~10.050.1~75.030.1~40.05.50.2250607240磁石なしショックアブソーバー2個

                            17,270円

                            ( 18,997円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2505.1~10.050.1~75.030.1~40.05.50.2250607240磁石付アジャストナット2個

                            19,163円

                            ( 21,079円 )
                            1個 -

                            12日目

                            16101~2505.1~10.050.1~75.030.1~40.05.50.2250607240磁石付ショックアブソーバー2個

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました