(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLF8X10S
超薄型スライドユニット HLFシリーズ AIRTAC スライドユニットシリンダ HLF

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF8X10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,142円
税込単価
14,456円

【特長】・リニアガイドとシリンダを一体化設計。シリンダの高さを効率的に低下する...

詳細情報を確認する

HLF8X10S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HLF8

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF8外形図

HLF12

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF12外形図

HLF16

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF16外形図

HLF20

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF20外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)8121620
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容さ0~+1.0
クッション両側固定クッション
適用センサースイッチ[1]CMSH、DMSH(S)
配管接続口径M3×0.5M5×0.8

[1]センサースイッチの詳細はデジタルカタログP388をご参照ください。

内部構造及び材質

超薄型スライドユニット HLFシリーズ 内部構造及び材質図
番号部品名材質番号部品名材質
1プレートアルミ合金16スクリュープラグ炭素鋼
2六角穴ねじ炭素鋼17磁石ガスケットNBR
3調節ネジ炭素鋼18本体アルミ合金
4ウェアリングTPU19磁石焼結物
5テーブルアルミ合金20ピストンOリングNBR
6六角穴ねじ炭素鋼21活塞黄銅
7六角ナット炭素鋼22ガスケットTPU
8六角ナット炭素鋼23ピストンロッド不銹鋼
9六角ナット炭素鋼24ロッドカバーアルミ合金
10レール・ガイド部品25スプールOリングNBR
11スペーサー耐摩耗材料26フロートジョイント2ステンレス鋼
12磁石座黄銅27フロートジョイント1ステンレス鋼
13エンドカバーアルミ合金28φ3鋼球不銹鋼
14C型止め輪炭素鋼29ピン不銹鋼
15OリングNBR---

規格表

HLF8

HLF12

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF8規格表
超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF12規格表

HLF16

HLF20

超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF16規格表
超薄型スライドユニット HLFシリーズ HLF20規格表

選定サポート情報

注文例

超薄型スライドユニット HLFシリーズ 注文例

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量詳細(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLF8X10S

8
~30
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
~20.0
0.6
10
58
31
16

1個

13,142( 14,456円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニアガイドとシリンダを一体化設計。シリンダの高さを効率的に低下することができます。
・優れた直線度及び不回転精度で、精密アセンブリーの場合に最適です。
・2方向からのシリンダ取付が可能。
・2方向からの配管が可能。

カタログ

HLF8X10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄型スライドユニット HLFシリーズの型番HLF8X10Sのページです。
型番HLF8X10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型スライドユニット HLFシリーズ

超薄型スライドユニット HLFシリーズ

    コンパクトスライド MXHシリーズ

    コンパクトスライド MXHシリーズ

      エアスライドテーブル MXYシリーズ

      エアスライドテーブル MXYシリーズ

        エアスライドテーブル MXPシリーズ

        エアスライドテーブル MXPシリーズ

          サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

          サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

            スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

            スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

              ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

              ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ  RMHシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ RMHシリーズ

                  ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                  ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                    ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

                    ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

                      エアスライドテーブル MXJシリーズ

                      エアスライドテーブル MXJシリーズ

                        エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                        エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                          エアスライドテーブル MXPJ6シリーズ

                          エアスライドテーブル MXPJ6シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC コガネイ SMC SMC SMC
                            通常価格 13,142円 - - 1,089円 16,701円 8,237円 56,354円 12,164円 - 25,598円 - - 558円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   12日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 L形テーブルタイプ - - - ロッドレスシリンダ L形テーブルタイプ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ - L形テーブルシリンダ -
                            ガイド方式 すべりガイド - - - ダイレクトマウント形 ガイドレス ころがりガイド すべりガイド - ガイドレス - クロスローラガイド形 -
                            テーブル材質 アルミ合金 - - - アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミ合金 - ナイロン - アルミニウム合金 -
                            特性 なし - - - なし なし なし なし - なし - なし -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - - - 0.7 0.7 0.8 0.7 - 0.7 - - -

                            超薄型スライドユニット HLFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLF12X30S
                            HLF12X40S
                            HLF12X50S
                            HLF16X100S
                            HLF8X20S
                            HLF8X30S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量詳細
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ
                            (mm)

                            14,827円

                            ( 16,310円 )
                            1個 -

                            12日目

                            12~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.01308635.718.5

                            15,669円

                            ( 17,236円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1231~50~1.0100.1~150.025.1~50.0~20.014010635.718.5

                            16,512円

                            ( 18,163円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1231~50~1.0100.1~150.025.1~50.0~20.015011635.718.5

                            23,082円

                            ( 25,390円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1651~1001.1~5.0150.1~200.025.1~50.020.1~30.0210018449.522

                            13,731円

                            ( 15,104円 )
                            1個 -

                            12日目

                            8~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.00.620683116

                            14,321円

                            ( 15,753円 )
                            1個 -

                            12日目

                            8~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.00.630783116

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました