(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RMTL32X50
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ AIRTAC ロッドレスマグネットシリンダ RMT

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ RMTL32X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,698円
税込単価
44,768円

【特長】・スライドブロック構造によりシール性能向上。・通常シリンダーより、ロン...

詳細情報を確認する

RMTL32X50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ 外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)101620253240
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.2~0.7MPa(30~100psi(2.0~7bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容さ0~250(0~+1.0)    251~1000(0~+1.5)    1001~(0~+2.0)
クッションラバークッション、ショックアブソーバ(オプション)
安全保持カ(N)55140220350550900
配管接続口径[1]M5×0.81/8"1/4"

[1]適用オートースイッチの詳細仕様には、デジタルカタログP388をご参照ください。

内部構造及び材質

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ 内部構造及び材質図
番号部品名材質番号部品名材質
1左側プレートアルミ合金24C形スナップリング炭素鋼
2プレートアルミ合金25ステレンスチューブステンレス鋼
3OリングNBR26六角ナット炭素鋼
4OリングNBR27ブッシュ1炭素鋼
5六角ナット炭素鋼28ウェアリングTPU
6シャフトステンレス鋼29アジャストナット炭素鋼
7OリングNBR30六角ナットSS41
8ウェアリングNBR31右側プレートアルミ合金
9ピストンOリングTPU32ショックアブソーバ-
10OリングNBR33スナップリング炭素鋼
11キャツププラスチック34六角ナット炭素鋼
12ウェアリング特殊樹脂35スイッチスペーサアルミ合金
13ピストンアルミ合金36クッションブロックステンレス鋼
14OリングNBR37ボディーアルミ合金
15ピストンパッキンアルミ合金38すべり軸-
16外部移動子側ヨーク圧延鋼材39C形スナップリング炭素鋼
17磁石レアアース40ブッシュ2炭素鋼
18外部移動子側ヨーク圧延鋼材41六角ナット炭素鋼
19磁石レアアース42OリングNBR
20プレートアルミ合金43磁石レアアース
21ウェアリング特殊樹脂44クッションパッキンNBR
22シャフトアルミ合金45鋼珠ステンレス鋼
23ダンパボルトアルミ合金---

規格表

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文例

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ 注文例

[1]ショックアブソーバにはアジャストナット2個が付いています。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ(mm)
磁石
クッション形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMTL32X50

32
31~50
50.1~100.0
150.1~
50.1~75.0
50
100
157
66
磁石なし
アジャストナット2個

1個

40,698( 44,768円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドブロック構造によりシール性能向上。
・通常シリンダーより、ロングストロークを保持しながら、取付スペース縮小を実現。
・ショックアブソーバ付にアジャストボルトを併設し、ストローク位置再現性向上。
・耐久性向上。

カタログ

RMTL32X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズの型番RMTL32X50のページです。
型番RMTL32X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ  スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:すべり軸受け RMTシリーズ

      コンパクトスライド MXHシリーズ

      コンパクトスライド MXHシリーズ

        エアスライドテーブル MXYシリーズ

        エアスライドテーブル MXYシリーズ

          薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

          薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ

            エアスライドテーブル MXJシリーズ

            エアスライドテーブル MXJシリーズ

              マグネット式ロッドレスシリンダ RMSシリーズ

              マグネット式ロッドレスシリンダ RMSシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

                  ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                  ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ

                    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ

                    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ

                      エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                      エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

                        エアスライドテーブル MXQシリーズ

                        エアスライドテーブル MXQシリーズ

                          超薄型スライドユニット HLFシリーズ

                          超薄型スライドユニット HLFシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 15,444円 15,164円 - - 45,605円 - 6,149円 2,040円 - 65,577円 - - 13,142円
                            通常出荷日 12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   12日目  
                            種類 ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - - - - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルタイプ
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 マグネット式 マグネット式 - - - - マグネット式 マグネット式 - メカジョイント式 - - -
                            ガイド方式 すべりガイド すべりガイド - - - - すべりガイド - - リニアガイド形 クロスローラガイド形 リニアガイド形 すべりガイド
                            テーブル材質 アルミ合金 アルミ合金 - - - - アルミ合金 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 アルミ合金
                            特性 なし なし - - - - なし なし - なし なし なし なし

                            マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形:ボールブッシュ軸受け RMTLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RMTL10X100SA
                            RMTL10X150
                            RMTL10X150A
                            RMTL32X500
                            RMTL32X500A
                            RMTL32X500S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ
                            (mm)
                            磁石 クッション形式

                            19,371円

                            ( 21,308円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1051~10050.1~100.075.1~100.030.1~40.0100687734磁石付ショックアブソーバー2個

                            16,218円

                            ( 17,840円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10101~25050.1~100.075.1~100.030.1~40.0150687734磁石なしアジャストナット2個

                            19,367円

                            ( 21,304円 )
                            1個 -

                            12日目

                            10101~25050.1~100.075.1~100.030.1~40.0150687734磁石なしショックアブソーバー2個

                            49,731円

                            ( 54,704円 )
                            1個 -

                            12日目

                            32251~50050.1~100.0150.1~50.1~75.050010015766磁石なしアジャストナット2個

                            55,786円

                            ( 61,365円 )
                            1個 -

                            12日目

                            32251~50050.1~100.0150.1~50.1~75.050010015766磁石なしショックアブソーバー2個

                            50,194円

                            ( 55,213円 )
                            1個 -

                            12日目

                            32251~50050.1~100.0150.1~50.1~75.050010015766磁石付アジャストナット2個

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました