【特長】・コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです・複数のシ...
内径(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 単動形 | ||||
使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | ||||
使用圧カ範囲 | 0.2~0.7MPa(28~100psi) | 0.15~0.7MPa(22~100psi) | |||
保証耐圧力 | 1.2MPa(175psi) | ||||
固定型式 | 埋込み型、パネル取付型 | ||||
周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||
使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
ストローク長さの許容さ | 0~+1.0 | ||||
クッション | クッションなし | ||||
配管接続口径 | M5×0.8 |
番号 | 品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 六角ナット | ステンレス鋼 |
2 | ピストンロッド | ステンレス鋼 |
3 | ロッドカバー | 黄銅 |
4 | 本体 | 黄銅(ニッケルメッキ) |
5 | 六角ナット | 炭素鋼 |
6 | バネ | バネ鋼 |
7 | ピストン | ステンレス鋼 |
8 | ピストンOリング | NBR |
9 | Oリング | NBR |
注:EとφFは同心加工として下さい。
1.実際の状況に応じて、適当な型式のシリンダ、および取り付け方法を選択してください。
2.MPE全シリーズは単動押出形シリンダで、ピストンロッドが基の位置に戻ろうとしている時に、ピストンロッドに荷重を掛けてはいけません。
3.シリンダ内蔵バネの弾力はピストンロッド自体を引込みさせる程度だけなので、荷重がある時にピストンロッドはストロークエンドまで戻らない可能性があります。
4.ピストンロッドへの横荷重の制限範囲を厳守して下さい。制限範囲を超えて使用されますと機械の寿命低下や損傷の原因になることがあります。
Loading...
【特長】
・コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです
・複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です
・取付金具などの付属品が必要ありません
この商品に近い類似品がありませんでした。
MPE12X5で型番確定
ピンシリンダ MPEシリーズの型番MPE12X5のページです。
型番MPE12X5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MPE10X5 |
MPE10X5N |
MPE12X10 |
MPE16X15 |
MPE16X15N |
MPE16X5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 使用圧力 (MPa) | 固定方式 | ロッド先端ねじ種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,115円 ( 1,227円 ) | 1個 | - | 9日目 | 5 | 10 | 0.15~0.7 | パネル取付形 | オネジ | |
1,244円 ( 1,368円 ) | 1個 | - | 9日目 | 5 | 10 | 0.15~0.7 | パネル取付形 | ネジなし | |
1,436円 ( 1,580円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 12 | 0.15~0.7 | パネル取付形 | オネジ | |
1,540円 ( 1,694円 ) | 1個 | - | 9日目 | 15 | 16 | 0.15~0.7 | パネル取付形 | オネジ | |
1,694円 ( 1,863円 ) | 1個 | - | 9日目 | 15 | 16 | 0.15~0.7 | パネル取付形 | ネジなし | |
1,451円 ( 1,596円 ) | 1個 | - | 3日目 | 5 | 16 | 0.15~0.7 | パネル取付形 | オネジ |