(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MG20X25S
ステンレスミニシリンダ MGシリーズ AIRTAC ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MG20X25S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,509円
税込単価
1,660円

【特長】・JIS標準に準拠。・ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動形
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲及び使用流体温度(℃):
    -20::70
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.15::1

MG20X25S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MG/MGC外形図
ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MSG/MTG外形図
ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MGD/MGCD外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)202532405063
作動方式MSG/MTG単動形-
MG/MGD複動形-
MGC/MGCD複動クッション
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧カ範囲複動形0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar)
単動形0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)(15bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度複動形:30~800mm/s  単動形:50~800mm/s
ストローク長さの許容さ0~150(0~+1.0)>150(0~+1.5)
クッション調整可能エアクッション ラバークッション調整可能エアクッション
配管接続口径MGC/MGCDM5×0.81/8"1/4"
MG/MGD/MSG/MTG1/8"-

内部構造

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ 内部構造図

主な部品材質

番号品名材質
1ナット炭素鋼
2フロントカバーOリングNBR
3カバー耐摩擦材料
4ラバークッションTPU
5ピストンOリングNBR
6耐摩擦リング耐摩擦材料
7マグネットプラスチック
8ヘッドカバーアルミニウム合金
9ピストンロッドS45Cクロームメッキ研磨棒
10チューブステンレス鋼
11ロッドカバーアルミニウム合金

規格表

MG/MGCタイプ

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MG/MGCタイプ規格表

注:磁石付と磁石なしの寸法は同じ。 「( )」中の数値は長ストロークのサイズです。

MSG/MTGタイプ

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MSG/MTGタイプ規格表

注:磁石付と磁石なしの寸法は同じ。

MGD/MGCDタイプ

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ MGD/MGCDタイプ規格表

注:磁石付と磁石なしの寸法は同じ。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ロッド作動方式
クッション
磁石
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG20X25S

25
20
片ロッド
クッションなし
磁石付

1個

1,509( 1,660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS標準に準拠。
・ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能。
・前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減。
・前後のカバーとステンレス鋼製のチューブはかしめ構造を採用しているので、しっかり接続されていることを保証。
・シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります。
・シリンダ取付時に使う付属品が複数種類があるので、選択可能です。

カタログ

MG20X25Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニシリンダ MGシリーズの型番MG20X25Sのページです。
型番MG20X25Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

    【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

    【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

      【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

      【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

        ペンシリンダ PBRシリーズ

        ペンシリンダ PBRシリーズ

          ペンシリンダ PBシリーズ

          ペンシリンダ PBシリーズ

            エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

            エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

              【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

              【在庫品】ミニフリーマウントシリンダ MUシリーズ

                ピンシリンダ MPEシリーズ

                ピンシリンダ MPEシリーズ

                  低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                  低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                    ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

                    ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

                      ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

                      ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CS2シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CS2シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC
                            通常価格 1,509円 1,773円 1,517円 - - 33,999円 1,070円 1,004円 3,951円 16,531円 - 11,687円 25,754円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   9日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   9日目   19日目   18日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動 - 単動(押出し) 複動 複動 複動形 複動 複動
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 角形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - ロッド回り止め機能付 -
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 低速 標準 標準 標準 -

                            ステンレスミニシリンダ MGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG20X100S
                            MG20X150S
                            MG20X250S
                            MG20X300S
                            MG20X400S
                            MG20X450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            ロッド作動方式 クッション 磁石

                            1,879円

                            ( 2,067円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10020片ロッドクッションなし磁石付

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15020片ロッドクッションなし磁石付

                            2,252円

                            ( 2,477円 )
                            1個 -

                            9日目

                            25020片ロッドクッションなし磁石付

                            2,410円

                            ( 2,651円 )
                            1個 -

                            9日目

                            30020片ロッドクッションなし磁石付

                            2,756円

                            ( 3,032円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40020片ロッドクッションなし磁石付

                            2,978円

                            ( 3,276円 )
                            1個 -

                            9日目

                            45020片ロッドクッションなし磁石なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました