(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQK50SAAA-147X290
ピンクランプシリンダ AQKシリーズ AIRTAC ピンクランプシリンダ AQK

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ AQK50SAAA-147X290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,272円
税込単価
27,799円

【特長】・JIS標準。・ピン表面にチタン合金処理で、耐腐食性が大幅に向上。・シ...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • シリンダ内径(φ):
    50
  • クランプストローク(mm):
    10
  • 支持形式:
    タップ
  • ロッド先端形状:
    その他
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • 付加機能:
    アーム付
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::70
  • 配管接続口種類:
    PT
  • 磁石:
    磁石付
  • 配管接続口径:
    1/4
  • 本体取付サイズ:
    取付ネジ穴M10×1.5/ピン直径Φ10
  • 取付面ネジ穴とピン穴位置関係:
    A型配置関係

AQK50SAAA-147X290 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AQK50SAAB

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ AQK50SAAB外形図

AQK50SBAB

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ AQK50SBAB外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)50
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~1.0MPa(22~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
クッションラバークッション
クランプストロークシ厶レス:10(-0.5~0)mm   シ厶付き:10~12mm
配管接続口径[1]1/4"

[1]センサースイッチの詳細はデジタルカタログP388をご参照ください。

内部構造及び材質

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ 内部構造及び材質図
番号部品名材質番号部品名材質
1エンドカバーアルミ合金17ガイドピン合金鋼
2本体アルミ合金18プルロッドダイス鋼
3ラバークッションNBR19止めネジ合金鋼
4ピストンアルミ合金20スプリングガスケットばね鋼
5耐摩耗リング耐摩耗材21内六角ネジ合金鋼
6ピストンパッキンNBR22ピンステンレス
7磁石プラスチック23エンドカバー合金鋼
8磁石ベースアルミ合金24ピンステンレス
9ピストンロッドS45C硬質クロムメッキ25ピン本体アルミ合金
10OリングNBR26止めネジ合金鋼
11ロッドパッキン耐摩耗材27スクレーパーリングステンレス
12C型リングばね鋼28軸心パッキンNBR
13ピンステンレス29フロントカバーアノレミ合金
14ダンプアウトブロックアルミ合金30シ厶1ステンレス
15E型リングばね鋼31シ厶2ステンレス
16PINS45C研磨棒---

規格表

AQK50SAAB

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ AQK50SAAB規格表

「注」「ロ」とは数字1~9選択可能を示す。P進気穴のサイズはPT1/4。

AQK50SBAB

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ AQK50SBAB規格表

「注」「ロ」とは数字1~9選択可能を示す。P進気穴のサイズはPT1/4。

選定サポート情報

注文例

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ 注文例

「1」「ロ」には数字1~9を示します。177×340を例にしますと、177はピンホール直径17.7mmのこと、340はガイドピン高さの34mmを表します。

型番リスト

型番
クランプアーム位置
調整シム
ガイドピンサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQK50SAAA-147X290

クランプアームと進気穴が同サイドにある
シムなし
φ14.7×29

1個

25,272( 27,799円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS標準。
・ピン表面にチタン合金処理で、耐腐食性が大幅に向上。
・シリンダ部フロントキャップの金属スクレーパー装置で、クズなどを効率的に除去。
・多方位取付型、一部本体は4面取付が可能。
・シリンダー本体周辺にセンサー取付溝が付き、センサーの取付が便利。

カタログ

AQK50SAAA-147X290で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンクランプシリンダ AQKシリーズの型番AQK50SAAA-147X290のページです。
型番AQK50SAAA-147X290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ

ピンクランプシリンダ AQKシリーズ

    ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ

    ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ

      ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

      ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

        ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

        ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

          ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

          ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

            ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

            ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

              ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

              ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

                ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                  クランプシリンダCAC4シリーズ

                  クランプシリンダCAC4シリーズ

                    クランプシリンダ  MCKシリーズ

                    クランプシリンダ MCKシリーズ

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                          ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

                          ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC CKD AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC
                            通常価格 25,272円 33,696円 4,549円 62,040円 62,567円 57,544円 3,611円 61,394円 - 5,496円 54,739円 7,389円 54,017円
                            通常出荷日 12日目   12日目   3日目~   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   9日目~   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク
                            シリンダ内径(φ) 50 50 - 50 50 50 - 50 - - 32 - 32
                            クランプストローク(mm) 10 10 5 10 10 10 - 10 - - 10 - 10
                            支持形式 タップ タップ 両端タップ タップ タップ タップ 両端タップ タップ - クレビス タップ - タップ
                            ロッド先端形状 その他 その他 四角 その他 その他 その他 アーム付 その他 クレビス形 - その他 - その他

                            ピンクランプシリンダ AQKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AQK50SAAA-148X290
                            AQK50SAAA-149X290
                            AQK50SAAA-157X290
                            AQK50SAAA-158X290
                            AQK50SAAA-159X290
                            AQK50SAAA-177X340
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランプアーム位置 調整シム ガイドピンサイズ
                            (mm)

                            25,272円

                            ( 27,799円 )
                            1個 -

                            12日目

                            クランプアームと進気穴が同サイドにあるシムなしφ14.8×29

                            25,272円

                            ( 27,799円 )
                            1個 -

                            12日目

                            クランプアームと進気穴が同サイドにあるシムなしφ14.9×29

                            25,272円

                            ( 27,799円 )
                            1個 -

                            12日目

                            クランプアームと進気穴が同サイドにあるシムなしφ15.7×29

                            25,272円

                            ( 27,799円 )
                            1個 -

                            12日目

                            クランプアームと進気穴が同サイドにあるシムなしφ15.8×29

                            25,272円

                            ( 27,799円 )
                            1個 -

                            12日目

                            クランプアームと進気穴が同サイドにあるシムなしφ15.9×29

                            25,272円

                            ( 27,799円 )
                            1個 -

                            12日目

                            クランプアームと進気穴が同サイドにあるシムなしφ17.7×34

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました