(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCKA40X75SYW
クランプシリンダ MCKシリーズ AIRTAC クランプシリンダ MCKA

クランプシリンダ  MCKシリーズ MCKA40X75SYW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,663円
税込単価
6,229円

【特長】・自動車溶接現場の環境に適用。・ロッドカバーにステンレス製防塵輪付。・...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • 支持形式:
    クレビス
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::70
  • 配管接続口種類:
    PT

MCKA40X75SYW の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプシリンダ  MCKシリーズ 外形図
クランプシリンダ  MCKシリーズ 外形図-2

製品仕様

シリンダ内径(mm)253240506380
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~1.0MPa(22~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション両側付(オプション)
スピードコントローラ両側付
給油不要
固定方式二山クレビス
配管接続口径1/8"1/4"3/8"

構造図及び材質

クランプシリンダ  MCKシリーズ 構造図及び材質図
番号品名材質
1ピストンロッド炭素鋼
2スクレーパステンレス
3軸用OリングNBR
4プッシュアルミ合金
5ロッドカバーアルミ合金
6OリングNBR
7アルミチューブアルミ合金
8ロッド用OリングNBR
9ウェアリング摩擦材
10ピストンアルミ合金
11クッションOリングTPU
12ヘッドカバーアルミ合金
13OリングNBR
14スピコンニードルアルミ合金
15スナップリングバネ鋼
16クッションニードルアルミ合金
17OリングNBR
18スナップリングバネ鋼
19PINS45C
20ブッシュ粉末冶金
21平座金SPCC
22割ピン軟鋼
23磁石磁石材料
24二山ナックルジョイント球墨鋳鉄/低炭素鋼

規格表

φ40/φ50/φ63

クランプシリンダ  MCKシリーズ φ40/φ50/φ63規格表

選定サポート情報

注文例

クランプシリンダ  MCKシリーズ 注文例

[1]強い磁場環境の中で、強力磁石付のシリンダと耐強磁界用センサーを使用してください。詳細はデジタルカタログP361をご参照ください。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
クランプストローク(mm)
ロッド先端形状
クランプ力(kN)
付加機能
磁石
クレビス幅
クッション
金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCKA40X75SYW

40
75
[その他] その他
0.628
スピードコントローラ
普通磁石付
A形
配管接続口(3組)
二山ナックルジョイント付(無M6ねじ穴)

1個

5,663( 6,229円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車溶接現場の環境に適用。
・ロッドカバーにステンレス製防塵輪付。
・強磁界の環境で、強力磁石シリンダと耐強磁界センサーを選択してください。
・三側のPポートが用意して、可変クッション及びスピードコントローラが内蔵します。

カタログ

MCKA40X75SYWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプシリンダ MCKシリーズの型番MCKA40X75SYWのページです。
型番MCKA40X75SYWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリンダ  MCKシリーズ

クランプシリンダ MCKシリーズ

    ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

    ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

      ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

        ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

        ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

          ロータリクランプシリンダ

          ロータリクランプシリンダ

            ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

            ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

              クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

              クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

                ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                  ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                  ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                    クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

                    クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

                      エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

                      エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

                        スイングシリンダ SDAシリーズ

                        スイングシリンダ SDAシリーズ

                          ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                          ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC SMC AirTAC(エアタック) ミスミ SMC CKD SMC SMC SMC イマオコーポレーション コガネイ SMC
                            通常価格 5,496円 19,549円 62,040円 3,611円 23,510円 54,739円 - 62,567円 7,389円 9,179円 58,683円 29,064円 57,544円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   9日目   19日目  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク スイング スイング 直進ストローク
                            支持形式 クレビス クレビス タップ 両端タップ - タップ - タップ - クレビス ヘッド側フランジ - タップ
                            最大圧力(MPa) 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 0.7 0.7 -
                            ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動形 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - - - 複動片ロッド
                            使用温度範囲(℃) -20::70 - -10::60 -20::70 -10::60 -10::60 - -10::60 - - - 0::60 -10::60

                            クランプシリンダ MCKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCKA50X100S
                            MCKA50X100SYW
                            MCKB63X50SYW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            クランプストローク
                            (mm)
                            ロッド先端形状 クランプ力
                            (kN)
                            付加機能 磁石 クレビス幅 クッション 金具

                            5,496円

                            ( 6,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50100おねじ0.982スピードコントローラ普通磁石付A形配管接続口(3組)二山ナックルジョイントなし

                            6,510円

                            ( 7,161円 )
                            1個 -

                            9日目

                            50100[その他] その他0.982スピードコントローラ普通磁石付A形配管接続口(3組)二山ナックルジョイント付(無M6ねじ穴)

                            6,964円

                            ( 7,660円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6350[その他] その他1.559スピードコントローラ普通磁石付B形配管接続口(3組)二山ナックルジョイント付(無M6ねじ穴)

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました