(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサースイッチ DMSJシリーズ

センサースイッチ DMSJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
782円 ~ 994円
税込価格
860円 ~ 1,093円

【特長】・無接点センサースイッチ DMSJシリーズです。・線長2000mm/3...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサースイッチ DMSJシリーズ 外形図

規格表

センサースイッチ DMSJシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文例

センサースイッチ DMSJシリーズ 注文例

「注1」J、GS、HS、C08、C12には防水タイプがありません。また、C08、C12のワンタッチ継手用のメス継手は別途注文が必要です、
        詳細はデジタルカタログP396ページを参照してください。

型番リスト

型番
種類
出力形式
配線方式
負荷電圧範囲
最大負荷電流(mA)
配線方式
3線式出力方式
コネクタタイプ
線長
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
なし
2線式
10V~28V DC
100
-
-
なし
2m
一般タイプ

1個

843( 927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体
なし
2線式
10V~28V DC
100
-
-
なし
3m
一般タイプ

1個

782( 860円 )

4日目

本体
NPN方式
3線式
5V~30V DC
200
-
-
なし
2m
一般タイプ

1個

994( 1,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体
PNP方式
3線式
5V~30V DC
200
-
-
なし
2m
一般タイプ

1個

994( 1,093円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・無接点センサースイッチ DMSJシリーズです。・線長2000mm/3000mm/5000mm/150mmからお選びいただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサースイッチ DMSJシリーズ

センサースイッチ DMSJシリーズ

    センサースイッチ DMSEシリーズ

    センサースイッチ DMSEシリーズ

      センサースイッチ CMSEシリーズ

      センサースイッチ CMSEシリーズ

        センサースイッチ CMSJシリーズ

        センサースイッチ CMSJシリーズ

          センサースイッチ CMSHシリーズ

          センサースイッチ CMSHシリーズ

            センサースイッチ DMSHシリーズ

            センサースイッチ DMSHシリーズ

              センサースイッチ CMSGシリーズ

              センサースイッチ CMSGシリーズ

                センサースイッチ DMSGシリーズ

                センサースイッチ DMSGシリーズ

                  シリンダ用センサ

                  シリンダ用センサ

                    二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                    二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                      有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-90A・D-93A

                      有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-90A・D-93A

                        タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT

                        タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT

                          有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-90・D-97

                          有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-90・D-97

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) ミスミ SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 782円 734円 629円 628円 684円 777円 715円 831円 2,050円 1,274円 838円 4,289円 768円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            センサースイッチ DMSJシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリンダーのセンサー
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/30
                            シリンダーのセンサーとして、こちらの商品を使いましたが、正常に動作しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました