(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサースイッチ CMSEシリーズ

センサースイッチ CMSEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
629円 ~ 1,115円
税込価格
692円 ~ 1,227円

【特長】・有接点センサースイッチ CMSEシリーズです。・高温タイプもご用意

詳細情報を確認する

  • 負荷電圧範囲:
    5V~240V AC/DC
  • 最大負荷電流(mA):
    100
  • 配線方式:
    二線式

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサースイッチ CMSEシリーズ 外形図

選定サポート情報

注文例

センサースイッチ CMSEシリーズ 注文例

[注2]C08、C12には高温タイプがありません。

型番リスト

型番
コネクタタイプ
線長
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
2m
一般タイプ

1個

629( 692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
3m
一般タイプ

1個

716( 788円 )

9日目

なし
5m
一般タイプ

1個

789( 868円 )

9日目

なし
5m
高温タイプ

1個

1,115( 1,227円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・有接点センサースイッチ CMSEシリーズです。・高温タイプもご用意

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサースイッチ CMSEシリーズ

センサースイッチ CMSEシリーズ

    センサースイッチ CMSJシリーズ

    センサースイッチ CMSJシリーズ

      センサースイッチ CMSHシリーズ

      センサースイッチ CMSHシリーズ

        センサースイッチ DMSEシリーズ

        センサースイッチ DMSEシリーズ

          センサースイッチ DMSJシリーズ

          センサースイッチ DMSJシリーズ

            センサースイッチ DMSHシリーズ

            センサースイッチ DMSHシリーズ

              センサースイッチ CMSGシリーズ

              センサースイッチ CMSGシリーズ

                二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                  センサースイッチ DMSGシリーズ

                  センサースイッチ DMSGシリーズ

                    有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80

                    有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80

                      有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)

                      有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)

                        有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A73C・D-A80C

                        有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A73C・D-A80C

                          タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT

                          タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 629円 628円 684円 734円 782円 777円 715円 1,274円 831円 1,772円 921円 1,989円 4,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            負荷電圧範囲 5V~240V AC/DC 5V~240V AC/DC 5V~240V AC/DC - - - 5~240V AC/DC - - - - - -
                            最大負荷電流(mA) 100 100 100 - - - 100 - - - - - -
                            配線方式 二線式 二線式 - - - - - - - - - - -

                            センサースイッチ CMSEシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリンダースイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/30
                            海外製で、安価で、正直不安な部分もありましたが、今のところ問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました