(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFKL25
エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ) AIRTAC エアハンド HFKL

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ) HFKL25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,922円
税込単価
17,514円

【特長】・クランプストロークが長いため、大きなサイズの物にも対応できます・一体...

詳細情報を確認する

HFKL25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ) 外形図-1

注:"( )"内の値は単動形の寸法です。

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ) 外形図-2

注:"( )"内の値は単動形の寸法です。

製品仕様

内径
(mm)
作動
方式
使用流体使用圧力範囲周囲及び使用流体温度給油繰り返し精度
(mm)
最高使用頻度配管接続口径センサースイッチ配置
複動形単動形
10複動形
単動形
空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)0.2~0.7MPa
(28~100psi)
(2.0~7.0bar)
0.35~0.7MPa
(50~100psi)
(3.5~7.0bar)
-20

70℃
不要±0.01120
(c.p.m)
M3×0.5CMSH DMSH(S)
160.15~0.7MPa
(22~100psi)
(1.5~7.0bar)
0.25~0.7MPa
(36~100psi)
(2.5~7.0bar)
M5×0.8CMSG DMSG(S)
CMSH DMSH(S)
20
25

内部構造

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ) 内部構造図

部品リスト

番号品名材質番号品名材質
1ピンステンレス鋼12ピンステンレス鋼
2ピンステンレス鋼13OリングNBR
3クランク軸ステンレス鋼14OリングNBR
4ピストンロッドアルミ合金/ステンレス鋼15磁石焼結物
5本体アルミ合金16C形止め輪炭素鋼
6ピストンアルミ合金/ステンレス鋼17ラバークッションTPU
7エンドカバーアルミ合金18磁石シールNBR
8磁石プレートステンレス鋼19主軸OリングNBR
9軸受鋼ステンレス鋼20ピストンOリングNBR
10六角穴ねじ中炭素鋼21ハンドとガイドの組合せステンレス鋼
11六角穴ねじ中炭素鋼22リバーシブルステンレス鋼

型番リスト

型番
把持方法
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
内把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
外把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
フィンガ形状
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFKL25

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
41.5
19.5
標準複動形
69
102
標準形
25

1個

15,922( 17,514円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプストロークが長いため、大きなサイズの物にも対応できます
・一体化設計のリニアガイドを採用したので、高剛性、高精度
・リニアガイドの底に位置決めピンが付き、ガイドと本体の位置偏差を防ぐことができます
・3面取付可能
・本体に付いた固定穴、固定精度を高め、装着の安定性を高めます

カタログ

HFKL25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)の型番HFKL25のページです。
型番HFKL25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)

エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)

    エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ

    エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ

      エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

      エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

        エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ

        エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ

          エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

          エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

              薄型エアハンド HFDシリーズ

              薄型エアハンド HFDシリーズ

                トグルハンド HJシリーズ

                トグルハンド HJシリーズ

                  小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                  小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                    クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ) MHK2シリーズ

                    クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ) MHK2シリーズ

                      平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                      平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

                          平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

                          平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) 近藤製作所 近藤製作所 SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 10,952円 9,748円 10,556円 16,848円 10,943円 28,784円 13,142円 35,899円 20,790円 468円 5,354円 27,447円 33,805円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            フィンガの数 2本 - - 3本 2本 3本 2本 2本 2本 - - 3本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体
                            本体形状 角形 角形 円筒形 中空形 角形(幅広) 円筒形 角形(フラット形) 角形 角形 - - 円筒形 角形
                            環境・用途 標準 標準 標準 防塵 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準
                            付加機能 リニアガイド付 リニアガイド付 / 高精度 高精度 高精度 なし 高精度 リニアガイド付 なし 高精度 - - なし なし

                            エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFKL10N
                            HFKL16
                            HFKL16B
                            HFKL25B
                            HFKL25F
                            HFKL25N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            把持方法 開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            作動方式 内把持力 (閉側 0.5MPa時)
                            (N)
                            外把持力 (開側 0.5MPa時)
                            (N)
                            フィンガ形状 シリンダ内径
                            (mm)

                            10,952円

                            ( 12,047円 )
                            1個 -

                            12日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ19.511.5標準複動形1117貫通穴形10

                            11,457円

                            ( 12,603円 )
                            1個 -

                            12日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ2715標準複動形3445標準形16

                            11,457円

                            ( 12,603円 )
                            1個 -

                            12日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ2715標準複動形3445側面取付形16

                            15,164円

                            ( 16,680円 )
                            1個 -

                            12日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ41.519.5標準複動形69102側面取付形25

                            15,164円

                            ( 16,680円 )
                            1個 -

                            12日目

                            挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ242.4標準複動形69102フィンガーレス25

                            15,164円

                            ( 16,680円 )
                            1個 -

                            12日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ41.519.5標準複動形69102貫通穴形25

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました