【特長】・レバレッジグラブ構造で平行開閉なので、コストの低減、費用対効果を向上...
内径 (mm) | 作動 方式 | 使用流体 | 使用圧力範囲 | 周囲及び使用流体温度 | 給油 | 最大 クロール (mm)[1] | 最高使用頻度 | 配管接続口径 | センサースイッチ配置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複動形 | 単動常時開形 | |||||||||
10 | 複動形 単動常時開形 | 空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください) | 0.2~0.7MPa (28~100psi) (2.0~7.0bar) | 0.35~0.7MPa (50~100psi) (3.5~7.0bar) | -20 ~ 70℃ | シリンダ部:不要 グラブ可動部:必要(相対運動をする部位にグリースを塗る) | 30 | 180 (c.p.m) | M3×0.5 | - |
16 | 0.15~0.7MPa (22~100psi) (1.5~7.0bar) | 0.25~0.7MPa (36~100psi) (2.5~7.0bar) | 40 | M5×0.8 | CMSG DMSG(S) | |||||
20 | 60 | |||||||||
25 | 70 | |||||||||
32 | 90 | 60 (c.p.m) | CMSG,DMSG(S), CMSH,DMSH(S) |
[1]最大クロールの定義は右図をご参照ください。
番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | C形止め輪 | ばね鋼 | 11 | グラブ | ステンレス鋼 |
2 | O形リング | NBR | 12 | ピン | ステンレス鋼 |
3 | ピストンOリング | NBR | 13 | 六角穴付き皿小ねじ | 炭素鋼や低合金鋼 |
4 | マグネットスペーサー | NBR | 14 | マグネット | 希土類 |
5 | ピストンロッド | アルミニウム合金/ステンレス鋼 | 15 | ピストン | アルミニウム合金/ステンレス鋼 |
6 | 軸心Oリング | NBR | 16 | ラバークッション | TPU |
7 | 六角穴付止めねじ | 炭素鋼や低合金鋼 | 17 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
8 | 曲杆 | ステンレス鋼 | 18 | 本体 | アルミニウム合金 |
9 | ピン | ステンレス鋼 | 19 | 保持ピース | アルミニウム合金 |
10 | ピンのカバー | ステンレス鋼 | 20 | リミットガイド | ステンレス鋼 |
注:上に表に「( )」内の値は単動型寸法。
Loading...
【特長】
・レバレッジグラブ構造で平行開閉なので、コストの低減、費用対効果を向上させることができます。
・ピストンロッドが押し出される際に挟み、復帰時オープンします。
・挟む力は復帰時の20~30%強くなります。
・グラブの本体内での接触面積を大きくすることにより、ゆれが軽減され把持制度が高くなりました。
この商品に近い類似品がありませんでした。
HFP16で型番確定
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズの型番HFP16のページです。
型番HFP16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HFP10 |
HFP10N |
HFP16N |
HFP20 |
HFP20N |
HFP25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 把持方法 | 開寸法 L1 (mm) | 閉寸法 L2 (mm) | 作動方式 | フィンガ形状 | シリンダ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,997円 ( 6,597円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 14.5 | 10.5 | 標準複動形 | 標準形 | 10 | |
6,098円 ( 6,708円 ) | 1個 | - | 9日目 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 14.5 | 10.5 | 標準複動形 | 通し穴取付形 | 10 | |
6,336円 ( 6,970円 ) | 1個 | - | 3日目 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 23.5 | 15.5 | 標準複動形 | 通し穴取付形 | 16 | |
7,188円 ( 7,907円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 32.5 | 20.5 | 標準複動形 | 標準形 | 20 | |
7,128円 ( 7,841円 ) | 1個 | - | 3日目 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 32.5 | 20.5 | 標準複動形 | 通し穴取付形 | 20 | |
9,184円 ( 10,102円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 35.5 | 21.5 | 標準複動形 | 標準形 | 25 |