(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFCQ16
エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ AIRTAC エアハンド HFCQ

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,848円
税込単価
18,533円

【特長】・スルーホールチューブ、エアブロー構造付。・ハンドとピストンロッドは高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 把持力の詳細は、カタログP.329をご参照ください。

HFCQ16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HFCQ16~25

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ16~25外形図

HFCQ32~63

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32~63外形図

HFCQ32E~63E(シリンダ式センタプッシャ付)

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32E~63E(シリンダ式センタプッシャ付)外形図

HFCQ32C~63V(バネ式センタプッシャ付)

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32C~63V(バネ式センタプッシャ付)外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)16202532405063
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲φ16/φ20/φ250.25~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar)
φ32~φ630.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
給油不要
繰り返し精度mm±0.01
最高使用頻度120(c.p.m)60(c.p.m)
センサースイッチ配置CMSH、DMSH(S)
配管接続口径M3×0.5M5×0.8
スルーホール径φ3
(+0~+0.04)
φ3
(+0~+0.04)
φ4
(+0~+0.048)
φ6
(+0~+0.04)
φ10
(+0~+0.058)
φ12
(+0~+0.07)
φ16
(+0~+0.07)
プッシャアタッチメントがオプションであります-シリンダ式、バネ式
プッシャアタッチメントチューブ-M5×0.8

シリンダ式仕様のセンタプッシャ

仕様HFCQ32EHFCQ40EHFCQ50EHFCQ63E
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
(28~100psi)
(2.0~7.0bar)
0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
給油不要
プッシャストロークmm781415
最高使用頻度60(c.p.m)
センサースイッチ配置CMSH、DMSH(S)
プッシャ推力N(0.5MPa)45130204335
重量g5607901,3502,280

バネ式仕様センタプッシャ

仕様HFCQ32VHFCQ40VHFCQ50VHFCQ63V
プッシャストロークmm781415
プッシャバネ力 N5~129~1816~3124~40
重量 g5307301,2702,190

内部構造及び材質

HFCQ32~63

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32~63内部構造及び材質図
番号品名材質番号品名材質
1C形止め輪ばね鋼14O形リングNBR
2O形リングNBR15六角穴付き皿小ねじ炭素鋼や低合金鋼
3スルーホールチューブステンレス鋼16軸心OリングTPU
4ヘッドカバーアルミニウム合金17ロッドカバーアルミニウム合金
5O形リングNBR18ピストンロッドステンレス鋼
6本体アルミニウム合金19十字穴付皿小ねしステンレス鋼
7マグネットブロックステンレス鋼20エンドプレートステンレス鋼
8マグネット希土材料/プラスチック21グラブステンレス鋼
9ピストンアルミニウム合金22防塵カバーNBR
10ラバークッションTPU23ピンステンレス鋼
11軸心OリングNBR24O形リングNBR
12O形リングNBR25防塵ストッパーNBR
13ピストンOリングNBR---

HFCQ32E~63E

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32E~63E内部構造及び材質図
番号品名材質番号品名材質
1軸心OリングNBR8本体アルミニウム合金
2O形リングNBR9マグネットブロックブラス/アルミニウム合金
3ラバークッションTPU/NBR10マグネット希土材料
4センタプッシャステンレス鋼11ピストンブラス/アルミニウム合金
5ピストンOリングNBR12ロッドカバーアルミニウム合金
6マグネットスペーサーNBR13C形止め輪ばね綱
7ラバークッションTPU/NBR14六角穴付き皿小ねじ炭素鋼や低合金鋼

HFCQ32V~63V

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32V~63V内部構造及び材質図
番号品名材質番号品名材質
1ロッドカバーアルミニウム合金5本体アルミニウム合金
2センタプッシャステンレス鋼6ラバークッションTPU/NBR
3ピストンアルミニウム合金7C形止め輪ばね鋼
4バネSWPB8六角穴付き皿小ねじ炭素鋼や低合金鋼

規格表

HFCQ16~25

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ16~25規格表

HFCQ32~63

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32~63規格表

HFCQ32E~63E(シリンダ式センタプッシャ付)

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32E~63E(シリンダ式センタプッシャ付)規格表

HFCQ32C~63V(バネ式センタプッシャ付)

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ HFCQ32C~63V(バネ式センタプッシャ付)規格表

選定サポート情報

注文例

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ 注文例

[注]センタプッシャは規格φ32~φ63製品に使用します。
注: HFCシリーズは全て磁石付です。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
シリンダ内径(mm)
センタプレッシャ構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFCQ16

20
18
16
無し

1個

16,848( 18,533円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スルーホールチューブ、エアブロー構造付。
・ハンドとピストンロッドは高級ステンレスを使用し、高剛性と耐食性及び耐久性に優れ、低振幅です。
・全シリーズに防塵カバー付き、特殊な場合にも使えます。
・本体底部に位置決め用ピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰返し取付する際にも芯出しが容易です。
・底部にロッドが付いており、押出することが可能です。
・各規格センサースイッチの溝が共通です。

(i)ご注意

  • 把持力の詳細は、カタログP.329をご参照ください。

カタログ

HFCQ16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズの型番HFCQ16のページです。
型番HFCQ16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ

エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ

    エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ

    エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ

      エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

      エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

        エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)

        エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)

          平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

          平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

              平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ

              平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ

                平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

                平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

                  平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                  平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                    薄型エアハンド HFDシリーズ

                    薄型エアハンド HFDシリーズ

                      トグルハンド HJシリーズ

                      トグルハンド HJシリーズ

                        食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                        食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                          小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                          小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) 近藤製作所 CKD 近藤製作所
                            通常価格 16,848円 9,748円 10,556円 10,952円 22,799円 27,447円 32,681円 28,784円 5,354円 13,142円 35,899円 - 20,790円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   19日目   17日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ -
                            フィンガの数 3本 - - 2本 2本 3本 3本 3本 - 2本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 標準複動形 - 標準複動形 - 複動形 - 複動形 複動形 - 標準複動形 - - -
                            本体形状 中空形 角形 円筒形 角形 円筒形 円筒形 円筒形 円筒形 - 角形(フラット形) 角形 角形 角形

                            エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFCQ20
                            HFCQ25
                            HFCQ32
                            HFCQ32E
                            HFCQ32V
                            HFCQ40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            シリンダ内径
                            (mm)
                            センタプレッシャ構造

                            19,459円

                            ( 21,405円 )
                            1個 -

                            12日目

                            222020無し

                            19,415円

                            ( 21,357円 )
                            1個 -

                            12日目

                            26.523.525無し

                            22,062円

                            ( 24,268円 )
                            1個 -

                            12日目

                            35.531.532無し

                            26,115円

                            ( 28,727円 )
                            1個 -

                            12日目

                            35.531.532シリンダ式センタプレッシャ

                            23,757円

                            ( 26,133円 )
                            1個 -

                            12日目

                            35.531.532バネ式センタプレッシャ

                            23,588円

                            ( 25,947円 )
                            1個 -

                            12日目

                            403640無し

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました