(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,943円 ~ 29,990円
税込価格
12,037円 ~ 32,989円

【特長】・ロングストローク、体積大きな工作物を挟みやすいです。・ダブルピストン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 把持力の詳細は、カタログP.336をご参照ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HFT10

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT10外形図

HFT16

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT16外形図

HFT20

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT20外形図

HFT25

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT25外形図

HFT32

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT32外形図

製品仕様

シリンダ内径(mm)1016202532
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.25~0.7MPa
(36~100psi)
0.15~0.7MPa(22~100psi)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
給油不要
クッションラバークッション
繰り返し精度±0.1mm
把持力(N)[1]144574131228
最高使用頻度40(c.p.m)20(c.p.m)
配管接続口径M5×0.81/8"

[1]圧力0.5MPa時、挟む距離は40mm(φ10~φ25)或いは80mm(φ32)。
※センサースイッチの詳細はデジタルカタログP388をご参照ください。

内部構造及び材質

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ 内部構造及び材質図
番号品名材質番号品名材質
1画面アルミニウム合金14ピニオンカバー快削鋼
2ピストンロッドAステンレス鋼15本体アルミニウム合金
3防松螺帽合金口16ロッドカバーアルミニウム合金
4ブッシュステンレス鋼17OリングNBR
5パッキンばね鋼18ピストンロッドBステンレス鋼
6ガスケット快削鋼19軸シールNBR
7C形スナップリングばね鋼20接続ネジステンレス鋼
8ダストリングTPU21磁石座黄銅/アルミニウム合金
9DU干口承低碳口+複合材料22磁石焼結物
10C形スナップリングばね鋼23ピストンOリングNBR
11OリングNBR24ウェアリング黄銅/アルミニウム合金
12歯車クロ厶モリブデン鋼25ラバークッションTPU
13ピニオン軸ベアリング鋼---

規格表

HFT10

HFT16

HFT20

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT10規格表
エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT16規格表
エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT20規格表

HFT25

HFT32

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT25規格表
エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ HFT32規格表

選定サポート情報

注文例

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ 注文例

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
シリンダ内径(mm)
ストローク(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
76
56
10
20

1個

10,943( 12,037円 )

12日目

96
66
10
30

1個

10,952( 12,047円 )

12日目

116
76
10
40

1個

11,457( 12,603円 )

12日目

156
96
10
60

1個

12,300( 13,530円 )

12日目

98
68
16
30

1個

12,114( 13,325円 )

12日目

118
78
16
40

1個

12,973( 14,270円 )

12日目

164
104
16
60

1個

14,321( 15,753円 )

12日目

204
124
16
80

1個

15,434( 16,977円 )

12日目

120
80
20
40

1個

15,215( 16,737円 )

12日目

160
100
20
60

1個

16,945( 18,640円 )

12日目

212
132
20
80

1個

17,860( 19,646円 )

12日目

252
152
20
100

1個

19,545( 21,500円 )

12日目

132
92
25
40

1個

16,175( 17,793円 )

12日目

172
112
25
60

1個

17,860( 19,646円 )

12日目

226
146
25
80

1個

19,545( 21,500円 )

12日目

266
166
25
100

1個

21,230( 23,353円 )

12日目

282
182
32
60

1個

20,891( 22,980円 )

12日目

382
232
32
80

1個

22,914( 25,205円 )

12日目

184
124
32
100

1個

24,936( 27,430円 )

12日目

224
144
32
150

1個

29,990( 32,989円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングストローク、体積大きな工作物を挟みやすいです。
・ダブルピストン構造により大きな保持力を実現します。
・ラックとピニオンを使用します為、ハンドが同時開閉、繰返し精度向上。
・全シリーズ磁石付、コントロールに便利。

(i)ご注意

  • 把持力の詳細は、カタログP.336をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ

    平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

    平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

      平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

      平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

        平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

        平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

          平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ

          平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ

            支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

            支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

              平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

              平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

                平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

                平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

                  エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)

                  エアハンド(平行開閉形/ロングストローク--クロスローラータイプ)

                    エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

                    エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ

                      薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                      薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                        小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                        小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                          小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                          小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) 近藤製作所 CKD 近藤製作所
                            通常価格 10,943円 28,784円 27,447円 5,354円 32,681円 721円 22,799円 33,628円 10,952円 10,556円 31,790円 27,281円 20,790円
                            通常出荷日 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   12日目   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ -
                            フィンガの数 2本 3本 3本 - 3本 - 2本 4本 2本 - 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 標準複動形 複動形 - - 複動形 - 複動形 複動形 - 標準複動形 - 複動形 -
                            本体形状 角形(幅広) 円筒形 円筒形 - 円筒形 - 円筒形 円筒形 角形 円筒形 角形 カニ形 角形

                            エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました