(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3V2M11F
ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ AIRTAC デンジベン 3ポート2イチ 3V2M

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ 3V2M11F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,519円
税込単価
2,771円

【特長】・直動構造で、方向転換が速い・ノーマルクローズとノーマルオープンの2種...

詳細情報を確認する

3V2M11F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ 外形図

製品仕様

型番3V2M
使用流体空気(40μm以上のフィルターにて濾過した空気をご使用下さい)
作動方式直動
ポート接続口径1/8"
ポジション数3ポート
有効断面積1.7mm2(Cv=0.1)
排気方式共通排気型,単独排気型
使用圧力範囲0~0.8MPa(0~114psi)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)
周囲温度および使用流体温度-20~70℃
本体材質アルミ合金

内部構造

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ 内部構造図

部品リスト

番号品名番号品名番号品名
1スプリング6電磁石セット11固定ナット
2本体7マンドレル12手動ボタン
3軸芯8コイル13端子パッド
4カバー9可動鉄セット14ターミナル
5ガスケット10固定ワッシャー15皿ねじ

性質性能情報・試験情報

流量特性

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ 流量特性

型番リスト

型番
ポート数
用途
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
接続口の種類
接続口径
定格圧力(MPa)
駆動の種類
配管
CV値
シールの種類
バルブ連数
電気接続種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3V2M11F

-
-
ベース単体
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11連
-

1個

2,519( 2,771円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直動構造で、方向転換が速い
・ノーマルクローズとノーマルオープンの2種類があります
・同軸遮断構造で、密封性がよく、流量が多い
・潤滑するための注油は必要ありません
・手動装置が設けられているので、セッティングとトライが容易に行えます
・バルブとマニホールドを組み合わせることにより、多くのバルブをまとめて使用することが可能、且つ省スペース
・統一的に一次エアーと排気が可能。配線による故障の原因を探しやすい
・自由にバルブの連続数の調整が可能
・専用のマニホールドガスケットにより、ガスケットを反対にすれば、ノーマルオープンをノーマルクローズに切り替えることが可能

カタログ

 

3V2M11Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズの型番3V2M11Fのページです。
型番3V2M11Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ

ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ

    モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

    モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

      【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

      【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

        制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

        制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

              【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

              【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                パワーバルブ エコノミーバルブ VEX5シリーズ

                パワーバルブ エコノミーバルブ VEX5シリーズ

                  【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                  【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                    特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                    特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                      パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

                      パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

                          パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ

                          パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) コガネイ SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) コガネイ SMC SMC CKD
                            通常価格 506円 7,777円 1,717円 11,314円 254円 858円 2,265円 36,634円 1,638円 3,842円 5,694円 19,634円 8,228円
                            通常出荷日 12日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  

                            ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3V2M10F
                            3V2M12F
                            3V2M13F
                            3V2M14F
                            3V2M15F
                            3V2M16F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 用途 種類 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 接続口の種類 接続口径 定格圧力
                            (MPa)
                            駆動の種類 配管 CV値 シールの種類 バルブ連数 電気接続種類

                            2,318円

                            ( 2,550円 )
                            1個 -

                            12日目

                            --ベース単体-------------10連-

                            2,719円

                            ( 2,991円 )
                            1個 -

                            12日目

                            --ベース単体-------------12連-

                            2,920円

                            ( 3,212円 )
                            1個 -

                            12日目

                            --ベース単体-------------13連-

                            3,123円

                            ( 3,435円 )
                            1個 -

                            12日目

                            --ベース単体-------------14連-

                            3,323円

                            ( 3,655円 )
                            1個 -

                            12日目

                            --ベース単体-------------15連-

                            3,524円

                            ( 3,876円 )
                            1個 -

                            12日目

                            --ベース単体-------------16連-

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました