(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BKC0425-01-S
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ AIRTAC ツギテ BKC

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ BKC0425-01-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

型番

BKC0425-01-S 解除

Loading...

BKC0425-01-Sの仕様・寸法情報

種類[ストレート] オスストレート接続 種類管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)4ねじ 種類R
ねじの呼び1/8材質ステンレス
適用チューブ内径(mm)2.5表面処理ニッケルメッキ

商品情報

外形図

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負圧-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力3.0MPa
動作温度範囲(℃)0~+150

注:高温下において使用される場合、ホースまたはPUパイプ温度抵抗レベルを確認する必要があります。

規格表

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ 規格表

使用例

装着と使用について

(1)チューブの着脱方法

  • 1.1:チューブの取付け
    キャップロック付きチューブを本体に挿入し、その後、キャップをしっかり締めれば、チューブが簡単に抜けることはありません。(図一による)
  • 1.2:チューブの取外し
    チューブを取り外す前に、まずキャップロックを緩め、その後チューブを引っ張れば抜くことができます。(図二による)

(2)ネジのねじ込み方法

  • 下図に示すように、六角レンチで継手を締めます。(注:継手本体にのみレンチを使用し、キャップロックには使わないでください)
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ 使用例

選定サポート情報

注文記号

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ 選定サポート

注: φ8×φ5.5チューブを使用時は、BKC0806ロックナットストレートジョイントを使用します。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじ 種類
ねじの呼び
適用チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKC0425-01-S

4
R
1/8
2.5

1個

473( 520円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れており、チューブ内径と同容量の気体を通過させることができます。
・ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
・フルメタル継手は高温環境で使用することができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズの型番BKC0425-01-Sのページです。
型番BKC0425-01-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

      チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオンテイー

      チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオンテイー

        チューブ用継手  ナット・スリーブ一体型 ニップル

        チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ニップル

          ステンレス継手(ユニオン)

          ステンレス継手(ユニオン)

            チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオンエルボ

            チューブ用継手 ナット・スリーブ一体型 ユニオンエルボ

              SUS316継手 メイルブランチティ

              SUS316継手 メイルブランチティ

                インサート管継手 KFシリーズ ストレートユニオン KFH型

                インサート管継手 KFシリーズ ストレートユニオン KFH型

                  クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)

                  クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (インチサイズ)

                    ケミフィット CSシリーズ スリーブ

                    ケミフィット CSシリーズ スリーブ

                      ジュンロンステンレス継手ユニオンエルボ

                      ジュンロンステンレス継手ユニオンエルボ

                        ステンレス継手 メイルエルボ

                        ステンレス継手 メイルエルボ

                          ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン

                          ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン

                            メーカー AirTAC(エアタック) ニッタ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ 千代田通商 SMC ニッタ ニッタ 潤工社 トラスコ中山 潤工社
                            通常価格 434円 6,319円 2,420円 330円 1,964円 2,060円 2,197円 251円 405円 1,378円 3,798円 2,296円 4,576円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 オスストレート ティー ユニオンティ ニップル ユニオン ユニオンエルボ ティー ストレート ストレート 関連部品 ユニオンエルボ エルボ 隔壁ユニオン
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            材質 ステンレス SU304 ステンレス ステンレス(SUS316) ステンレス SUS316 C3604+C3771 黄銅 SUS316 SUS316 ステンレス(SUS316) SUS316
                            表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 BKCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKC0425-M3-S
                            BKC0425-M5-S
                            BKC0604-01-S
                            BKC0604-02-S
                            BKC0604-03-S
                            BKC0805-01-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじ 種類 ねじの呼び 適用チューブ内径
                            (mm)

                            434円

                            ( 477円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4MM32.5

                            529円

                            ( 582円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4MM52.5

                            518円

                            ( 570円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6R1/84

                            689円

                            ( 758円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6R1/44

                            846円

                            ( 931円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6R3/84

                            536円

                            ( 590円 )
                            1個 -

                            9日目

                            8R1/85
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじ 種類 ねじの呼び 適用チューブ内径
                            (mm)

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト