(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC402-S
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 AIRTAC ツギテ PC

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PC402-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
463円
税込単価
509円

【特長】・本体材質はステンレス304のため、禁銅仕様に適用しています。・流通性...

詳細情報を確認する

PC402-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PC

POC

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PC外形図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 POC外形図

PL

PZB

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PL外形図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PZB外形図

PKD

PHW

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PKD外形図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PHW外形図

PLL

PED

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PLL外形図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PED外形図

PH

PHF

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PH外形図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PHF外形図

PEB

PYB

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PEB外形図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PYB外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負圧-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー/ブラック

内部構造

PC
PL
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PC内部構造図
ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PL内部構造図

部品リスト

PC
PL
番号品名材質
1プラスチックプラグPOM
2定位リングアルミニウム合金
3スプリングワッシャーステンレス
4定位ベースPOM
5異形O型リングNBR
6本体SUS304
番号品名材質
1プラスチックプラグPOM
2定位リングアルミニウム合金
3ワッシャーステンレス
4定位ベースPOM
5異形O型リングNBR
6本体PBT
7O型リングNBR
8変換プラグSUS304

規格表

PC

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PC規格表

POC

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 POC規格表

PL

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PL規格表

PZB

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PZB規格表

PKD

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類

PHW

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PHW規格表

PLL

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PLL規格表

PED

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PED規格表

PH

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PH規格表

PHF

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PHF規格表

PEB

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PEB規格表

PYB

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類 PYB規格表

型番リスト

型番
本体材質
継手種類
ねじ取付 方向
エルボ
ねじ取付 分岐
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
接続ねじ
プラスチックプラグリングの色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC402-S

SUS303・SUS304
ねじ取付 方向
ネジ・ストレートジョイント
-
-
4
-
R1/4
グレー

1個

463( 509円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質はステンレス304のため、禁銅仕様に適用しています。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同容量の機体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単で、チューブと接続する部分は安全で耐久性があります。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

カタログ

 

Loading...

PC402-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類の型番PC402-Sのページです。
型番PC402-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類

ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類

    補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

          補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

              補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 312円 136円 145円 126円 127円 156円 140円 189円 129円 88円 163円 136円 127円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ部材質 SUS303・SUS304 ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし 黄銅
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            周囲温度(℃) -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 0::60
                            使用流体 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            ワンタッチ継手(ステンレス) チューブーーネジ類のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC1002D-S
                            PC1003-S
                            PC1003D-S
                            PC402D-S
                            PC4M5-S
                            PC601-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 継手種類 ねじ取付 方向 エルボ ねじ取付 分岐 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            接続ねじ プラスチックプラグリングの色

                            496円

                            ( 546円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            SUS303・SUS304ねじ取付 方向ネジ・ストレートジョイント--10-R1/4ブラック

                            518円

                            ( 570円 )
                            1個 -

                            13日目

                            SUS303・SUS304ねじ取付 方向ネジ・ストレートジョイント--10-R3/8グレー

                            544円

                            ( 598円 )
                            1個 -

                            9日目

                            SUS303・SUS304ねじ取付 方向ネジ・ストレートジョイント--10-R3/8ブラック

                            380円

                            ( 418円 )
                            1個 -

                            9日目

                            SUS303・SUS304ねじ取付 方向ネジ・ストレートジョイント--4-R1/4ブラック

                            327円

                            ( 360円 )
                            1個 -

                            3日目

                            SUS303・SUS304ねじ取付 方向ネジ・ストレートジョイント--4-M5×0.8グレー

                            441円

                            ( 485円 )
                            1個 -

                            4日目

                            SUS303・SUS304ねじ取付 方向ネジ・ストレートジョイント--6-R1/8グレー

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました