(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6A11006
エアオペレートバルブ 6Aシリーズ AIRTAC デンジベンマニホールド 6A

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A11006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,505円
税込単価
1,656円

【特長】・本体はアルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を...

詳細情報を確認する

型番

6A11006 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6A11006 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

6A0510/6A110/6A210

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A0510/6A110/6A210外形図

6A0520/6A120/6A220

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A0520/6A120/6A220外形図

6A0530/6A130/6A230

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A0530/6A130/6A230外形図

製品仕様

型番6A05106A05206A05306A1106A1206A1306A2106A2206A230
ポート接続口径[1]給気=A・B=排気=M5給気=A・B=排気=M5(又は=1/8")給気=A・B=l/8"(又は=1/4") 排気=1/8"
最大作動周波数[2]5次/秒3次/秒5次/秒3次/秒5次/秒3次/秒
有効断面積(Cv)[4]M5:3.4mm2(0.2)6A0530CM5:
2.2mm2(0.13)
06:8.9mm2(0.52)6A130C06:
8.0mm2(0.47)
08:15.4mm2(0.91)6A230C08:
14.2mm2(0.84)
質量20g25g30g50g60g65g120g125g135g
使用流体空気(40μm以上のフィルターにて濾過した空気をご使用下さい)
作動方式外部空気制御
使用圧力範囲三位置型0.2~0.8MPa(29~114psi)
其它型0.15~0.8MPa(21~114psi)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)
周囲温度および
使用流体温度
-20~70℃
本体材質アルミ合金
潤滑[3]不要

[1]ポートネジ種類はPTがある;
[2]最大作動周波数は無負荷状態である;
[3]給油する場合は、途中での給油停止をしないで下さい。なお、ISP VG32や同級のタービン油をご使用ください。
[4]有効断面積とCV値は実際測定された数値を基に計算し得られた数値である。

規格表

6A0510/6A110/6A210

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A0510/6A110/6A210規格表

6A0520/6A120/6A220

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A0520/6A120/6A220規格表

6A0530/6A130/6A230

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 6A0530/6A130/6A230規格表

性質性能情報・試験情報

流量特性

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ 流量特性図

図表中の流量値はAirtac実験室の実験では得られている。

型番リスト

型番
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
CV値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6A11006

[その他] 2位置シングルエア制御
[Rc(R)] Rc
1/8
0.52

1個

1,505( 1,656円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます
・マニホールドも利用可能で省スペース

カタログ

 

6A11006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアオペレートバルブ 6Aシリーズの型番6A11006のページです。
型番6A11006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ

エアオペレートバルブ 6Aシリーズ

    マルチレックスバルブ

    マルチレックスバルブ

      銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

      銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

        薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVAシリーズ マニホールド・マニホールド用バルブ

        薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVAシリーズ マニホールド・マニホールド用バルブ

          中圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

          中圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

            ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

            ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

              パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

              パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

                中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

                中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁(クーラントバルブ)

                  薬液用バルブ 手動タイプ  ダブルフェルール・メタルガスケットシール継手/チューブ出し

                  薬液用バルブ 手動タイプ ダブルフェルール・メタルガスケットシール継手/チューブ出し

                    外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

                    外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

                      薬液用バルブ 手動タイプ 継手一体型/ねじ込み型 LVHシリーズ マニホールド・マニホールド用バルブ

                      薬液用バルブ 手動タイプ 継手一体型/ねじ込み型 LVHシリーズ マニホールド・マニホールド用バルブ

                        小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

                        小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

                          低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

                          低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

                            メーカー AirTAC(エアタック) ミスミ キッツ SMC CKD キッツ SMC CKD SMC SMC SMC CKD CKD
                            通常価格 1,433円 2,810円 45,067円 14,789円 - 21,791円 3,365円 - 49,044円 8,499円 16,574円 - 9,724円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目~   6日目~  
                            使用流体 空気 空気 / 水 / 油(50mm2/S以下) 空気 / 水 / 油 - 水 / クーラント液 空気 / 水 / 油 - 水 / クーラント液 薬品 - - - 水 / クーラント液
                            種類 エアオペレート式 電磁式 空圧ボールバルブ - - 空圧ボールバルブ 電磁式 電磁式 エアオペレート式 - - 電磁式 エアオペレート式
                            使用環境 標準型 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 高耐蝕 - - 標準 / 禁油 標準
                            駆動の種類 パイロット式 直動式 - - - - パイロット式 - - - - 直動式 -
                            使用温度範囲(℃) -20::70 -20::60 -20::60 - - - -20::60 - 0::60 - - - -10::60

                            エアオペレートバルブ 6Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6A0510M5
                            6A0520M5
                            6A110M5
                            6A12006
                            6A130EM5
                            6A21006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 接続種類 配管ねじの呼び CV値

                            1,538円

                            ( 1,692円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [その他] 2位置シングルエア制御MM50.2

                            1,995円

                            ( 2,195円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [その他] 2位置ダブルエア制御MM50.2

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [その他] 2位置シングルエア制御MM50.52

                            1,995円

                            ( 2,195円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [その他] 2位置ダブルエア制御[Rc(R)] Rc1/80.52

                            2,678円

                            ( 2,946円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [その他] 3位置ダブルエア制御エキゾーストセンタMM50.47

                            1,433円

                            ( 1,576円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [その他] 2位置シングルエア制御[Rc(R)] Rc1/80.91

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました