(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BZ02-S
ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 AIRTAC ツギテ BZ

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 BZ02-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    3
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    0::150
  • 内面樹脂ライニング:
    なし

BZ02-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BB

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 外形図

BD

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 外形図2

BU

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 外形図3

BZ

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 外形図4

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負圧-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力3.0MPa
動作温度範囲(℃)0~+150

規格表

BB

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 規格表

BD

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 規格表2

BU

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 規格表3

BZ

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 規格表4

選定サポート情報

注文記号

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類 選定サポート

型番リスト

型番
接続種類
接続形状
ねじの種類1
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BZ02-S

ねじ(端末)
プラグ
R
1/4B(8A)
-
-

1個

270( 297円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
・ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。

カタログ

 

BZ02-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類の型番BZ02-Sのページです。
型番BZ02-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類

ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類

    CK プレシールSUS継手 テーパソケット

    CK プレシールSUS継手 テーパソケット

      CK プレシールSUS継手 ユニオン

      CK プレシールSUS継手 ユニオン

        CK プレシールSUS継手 エルボ

        CK プレシールSUS継手 エルボ

          CK プレシールSUS継手 ソケットストレート

          CK プレシールSUS継手 ソケットストレート

            分岐継手MBSPシリーズ

            分岐継手MBSPシリーズ

              ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

              ステンレス継手 キャップ SFC型・SMC型

                CK プレシールSUS継手 チーズ

                CK プレシールSUS継手 チーズ

                  CK プレシールSUS継手 六角ニップル

                  CK プレシールSUS継手 六角ニップル

                    CK プレシールSUS継手 ブッシング

                    CK プレシールSUS継手 ブッシング

                      CK プレシールSUS継手 径違いエルボ

                      CK プレシールSUS継手 径違いエルボ

                        配管用特殊継手 逆 BU/ブッシング

                        配管用特殊継手 逆 BU/ブッシング

                          金属管継手 水栓継手 吸気弁

                          金属管継手 水栓継手 吸気弁

                            メーカー AirTAC(エアタック) シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 日立金属 オンダ製作所 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 フジトク オンダ製作所
                            通常価格 237円 991円 2,575円 990円 583円 4,170円 279円 1,326円 653円 599円 1,290円 1,771円 3,129円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 関連部品
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス FCMB27-05 - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし 溶融亜鉛めっき なし なし なし なし なし なし -
                            最高使用圧力(MPa) 3 2 2 2 2 1.4 2 2 2 2 2 12 -
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 蒸気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 油 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 油 水 / 蒸気 / 油 -

                            ワンタッチ継手(ステンレス) ネジーーネジ類のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB0103-S
                            BB0202-S
                            BB0203-S
                            BB0204-S
                            BB0303-S
                            BZ04-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 接続形状 ねじの種類1 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

                            484円

                            ( 532円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径ニップルR1/8B(6A)R3/8B(10A)

                            527円

                            ( 580円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種ニップルR1/4B(8A)R1/4B(8A)

                            473円

                            ( 520円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ねじ⇔ねじ異径ニップルR1/4B(8A)R3/8B(10A)

                            674円

                            ( 741円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ねじ⇔ねじ異径ニップルR1/4B(8A)R1/2B(15A)

                            552円

                            ( 607円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種ニップルR3/8B(10A)R3/8B(10A)

                            552円

                            ( 607円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ねじ(端末)プラグR1/2B(15A)--

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました